Voltar para a visão geral

novo

Cabos de carga CCS tipo 1 para High Power Charging – Carregamento rápido na América do Norte com até 500 kW

Os cabos de carga DC CHARX connect com High Power Charging Technology agora também estão disponíveis para o padrão de carga CCS tipo 1 norte-americano. Os conectores de carga de refrigeração líquida permitem carregar veículos elétricos em poucos minutos. Acessórios abrangentes completam o portfólio.

Suas vantagens

  • Carregamento HPC ultrarrápido com até 500 kW de potência de carga, refrigeração eficiente e monitoramento seguro de temperatura e vazamentos
  • Instalação rápida e segura com passagem de parede opcional
  • De manutenção fácil e ecológico graças a frente de encaixe intercambiável e circuito de refrigeração semiaberto baseado em mistura de água e glicol
  • Operação confortável graças a cabo de carga flexível e componente de pega revestido com borracha com uma alavanca de acionamento inovadora

Características principais

  • Corrente de dimensionamento DC: 500 A
  • Tensão de dimensionamento DC: 1000 V
  • Interface CAN Bus e saída de estado
  • Sensores de temperatura e vazamentos
  • Agente de refrigeração: mistura de água e glicol
  • Grau de proteção: IP54 (encaixado)
  • Comprimento do condutor: 5 m (outros sob consulta)