Cabo de carga DC para estações de carga rápida

Cabo de carga DC

Carregamento em poucos minutos

Cabo de carga DC para o carregamento rápido de veículos elétricos com corrente contínua.

Voltar para Cabos de carga e tomadas de carga

Categorias

Procurar em Cabo de carga DC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para além dos conectores de carga para estações de carga CCS (Combined Charging System) do tipo 1 e tipo 2, disponibilizamos também o padrão GB/T para a China. Com ajuda dos conectores High Power Charging refrigerados, se alcançam potências de carga de até 500 kW. Desta forma, o carregamento da bateria do veículo decorre na estação de carga HPC durante apenas alguns minutos, garantindo rapidamente uma renovada autonomia do veículo elétrico.

Suas vantagens

  • Programa de produtos completo para CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T
  • A classe de potência certa para cada aplicação – do abrigo para carros local ao posto de serviço na autopista
  • Transmissão eficiente de potência e estabilidade a longo prazo graças a contatos de sinal e de potência folheados a prata
  • Sensores integrados para monitoramento da temperatura nos contatos de potência
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001

Carregamento rápido com corrente contínua conforme 4

Modo de carga 4  

Modo de carga 4

Para o carregamento rápido DC são normalmente transmitidas potências de carga elevadas. Os processos de carregamento estão concluídos num ápice. Os cabos de carga DC conforme o modo de carga 4 são compostos por um conector de carga para veículos e uma extremidade livre do condutor. Eles são conectados diretamente a estações de carga nas quais se encontra um conversor AC/DC.

Cabo de carga DC para a América do Norte

Conector de carga para veículos CCS tipo 1 para o mercado norte-americano  

Cabo de carga DC CCS tipo 1 refrigerado

Os cabos de carga CCS tipo 1 foram desenvolvidos para um carregamento DC rápido conforme SAE J1772 e IEC 62196-3 para o mercado norte-americano. Tanto o conector de carga como o cabo têm certificação UL.

O engate de alavanca integrado evita de forma segura que o conector de carga para veículos seja puxado para fora durante o processo de carregamento.

Não refrigerado:

  • 40 A/1000 V DC (AWG)
  • 80 A/1000 V DC (AWG)
  • 200 A/1000 V DC (AWG)

Refrigerado – High Power Charging:

  • 500 A/1000 V DC (métrico)

Cabo de carga DC para a Europa

Conector de carga para veículos CCS tipo 2 para o mercado europeu  

Cabo de carga DC CCS tipo 2 refrigerado

Em 2013, a Comissão Europeia definiu um importante marco na tecnologia de carregamento rápido na Europa: o tipo 2 é determinado como o padrão para a Europa.

Durante o processo de carregamento, os cabos de carga DC CCS tipo 2 são travados de forma eletromecânica por meio de um atuador de travamento integrado na entrada do veículo. Os cabos de carga estão em conformidade com a norma IEC 62196-3 e têm certificação VDE.

Não refrigerado:

  • 40 A/1000 V DC (métrico)
  • 80 A/1000 V DC (métrico)
  • 150 A/1000 V DC (métrico)
  • 200 A/1000 V DC (métrico)
  • 250 A/1000 V DC (métrico)

Refrigerado – High Power Charging:

  • 400 A/1000 V DC (métrico)
  • 500 A/1000 V DC (métrico)

Cabo de carga DC para a China

Conector de carga para veículos para carregamento DC conforme o padrão GB/T para o mercado chinês  

Cabo de carga DC conforme padrão GB/T

Para o carregamento rápido na infraestrutura de carregamento chinesa são utilizados cabos de carga DC conforme GB/T 20234.3-2015.

O conector de carga para veículos dispõe de um intertravamento único desenvolvido pela Phoenix Contact. Este intertravamento controlado pela estação de carga não permite o acionamento por alavanca no conector de carga para veículos durante o processo de carregamento. Assim não é possível puxar o conector de carga para veículos durante o processo de carregamento.

Não refrigerado:

  • 80 A/1000 V DC (métrico)
  • 125 A/1000 V DC (métrico)
  • 180 A/1000 V DC (métrico)
  • 250 A/1000 V DC (métrico)

Outros produtos para estações de carga DC

Vasto portfólio para estações de carga rápida  

Vasto portfólio para estações de carga rápida

Utilize nosso vasto portfólio para montagem de estações de carga DC de alto desempenho ou parques para carga rápida completos.

Além doa cabos de carga DC fornecemos também a eletrônica de potência adequada, os controladores e o software para o carregamento DC.
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
Uma nova dimensão do carregamento rápido

High Power Charging torna a eletromobilidade adequada para o quotidiano.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Outras informações