Voltar para a visão geral

Cortar condutores de forma fácil e confortável

Corte do condutor ou do cabo

A cadeia para processamento de cabos inicia com o corte do condutor ou do cabo.

Um processamento tecnicamente correto dos mais diversos condutores e cabos quanto à dimensão, forma e isolamento é duradouro apenas se for realizado com ferramentas de qualidade. Uma transmissão mecânica perfeita garante uma força manual mínima com o máximo aproveitamento de força na área de corte.

Corte por cisalhamento de condutores

Corte de condutores com cortador de cabo  

Corte por cisalhamento

Se os condutores e cabos devem ser cortados na faixa de bitola superior até 1400 mm2, a opção recai sobre cortadores de cabo com acionamento por catraca. Os acionamentos com graduação fina permitem ainda o mínimo de força manual necessária. Em ambas variantes com transmissão de força direta e indireta, as geometrias de corte com formato especial auxiliam a mobilidade e garantem um resultado de corte com ângulo reto e sem rebarbas.

Corte por esmagamento de condutores

Corte do condutor com ferramenta de corte  

Corte por esmagamento

Assim se elimina a deformação indesejada do condutor. O corte acima descrito, também denominado cisalhamento, consta na DIN 8588 genericamente como "cortar". Dois cortadores movem-se entre si e separam (cortam) o material sem tensão. Corte por esmagamento significa que duas lâminas móveis, cuneiformes, cortam o material. O ângulo da cunha dos gumes de corte selecionado é propositalmente grande e, dessa forma, estável. Além da têmpera da ferramenta completa, a área de corte é novamente temperada de forma indutiva. Somente assim é possível separar até mesmo materiais extremamente duros, como corda de piano e aço de mola, com uma resistência à tração de até 2300 N/mm2 sem causar danos na ferramenta. O corte por esmagamento é adequado apenas para cortar cabos e linhas em determinados casos.


Voltar para a visão geral
Informações gerais
  • Cortar condutores de forma fácil e confortável