Transdutor de corrente, AC/DC

Medição de corrente para todos os formatos de curva

Medição de corrente para todos os formatos de curva

Meça correntes contínuas e alternadas – independentemente do formato da curva.

Voltar para Tecnologia de medição de corrente e de tensão

Categorias

Procurar em Transdutor de corrente, AC/DC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os transdutores de corrente MCR lhe oferecem duas gamas de produtos para a medição universal de corrente: escolha entre equipamentos de instalação variável para uma reprodução exata de pequenas faixas de medição até 55 A, ou equipamentos compactos em faixas de medição escalonadas para medir correntes maiores até 600 A.

Suas vantagens

  • Adequado para qualquer formato de curva devido à medição de valores efetivos reais (TRMS)
  • Medição de corrente sem perdas sem Shunt – sensor de efeito Hall
  • Representação otimizado da área de medição até 55 A, graças aos limites superior e inferior programáveis por software
  • Alarme de valor-limite se o limiar for ultrapassado ou não atingido até 55 A – por relé ou saída de transformador
  • Medição de corrente descentralizada até 600 A com equipamentos particularmente compactos e de montagem variável
  • Proteção eficaz contra falhas graças ao isolamento galvânico de 3 vias

Adaptação flexível de sinal – transdutor de corrente até 55 A 

Transdutor de corrente MCR-S-…-DCI-…  

Transdutor de corrente MCR-S-...-DCI-

Você pode adaptar exatamente os transdutores de corrente programáveis a seus requisitos. Além dos sinais de entrada normalizados de 1 e 5 A, ajuste a faixa de medição de modo contínuo por software: a faixa que você pretende medir será reproduzida em toda a extensão de sinais de saída. Isso resulta em uma resolução muito precisa dos valores de medição.

A configuração básica rápida é feita com chaves DIP na caixa. Com o software você pode ajustar funções adicionais úteis. Além disso, nós também fornecemos equipamentos pré-configurados. Escolha entre duas versões: até 11 A AC/DC ou até 55 A AC/DC.

Para altas correntes – transdutores de corrente até 600 A AC/DC

Transdutor de corrente MCR-SL-CUC-…  

Transdutor de corrente MCR-SL-CUC-…

Para medição de altas correntes de todos os formatos de curva até 600 A AC/DC, os transdutores de corrente são a solução certa para você. O espectro de produtos oferece vários equipamentos em áreas de medição escalonadas com saída de corrente ou tensão.

Com os conectores de encaixa COMBICON, o cabeamento é rápido e simples. Os condutores isolados podem ter um diâmetro de até 32 mm.
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
Equipamentos de medição de energia EMpro

O caminho mais rápido para sua medição de energia.

Referrer: https://www.google.com/