Conectores de dados com base de cobre

Cabeamento com base de cobre para taxas de dados até 10 GBit/s

Inúmeras soluções de conexão

Trate-se de cabeamento de alta velocidade ou cabeamento híbrido inovador – com cabos de cobre, transfere seus dados de modo seguro e confiável.

Voltar para Conectores de dados

Categorias

Procurar em Conectores de dados com base de cobre

Exibir todos os produtos dessa categoria

As velocidades de transmissão e o volume de dados elevam-se constantemente. Com componentes da categoria CAT6A, você utiliza taxas de transmissão de dados de até 10 GBit/s, até mesmo nas áreas de infraestruturas e industrial. Os conectores de dados com base de cobre da Phoenix Contact garantem uma troca de dados segura e confiável.

Suas vantagens

  • Cabeamento com o futuro garantido graças a velocidades de transmissão até 10 GBit/s
  • Amplo espectro de aplicação graças ao suporte dos sistemas de bus correntes
  • Montagem simples graças aos sistemas de conexão sem ferramentas
  • Elevada segurança, mesmo em ambiente industrial, devido a sistemas de conectores padronizados

Frentes de encaixe padronizadas

Frentes de encaixe padronizadas  

Frentes de encaixe padronizadas

Realize soluções de transmissão de dados flexíveis e contínuas com base em uma vasta gama de conectores de dados padronizados e inúmeros acessórios.

  • Conectores de encaixe circulares M8 e M12
  • RJ45
  • Frentes de encaixe industriais Variantes 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Montagem de campo simples

Montagem de campo simples  

Montagem de campo simples

Os conectores da Phoenix Contact oferecem sistemas de conexão confortáveis e seguros para diversas áreas de aplicação, como a construção de máquinas, centros de dados e aplicações outdoor.

  • Conexão IDC
  • Conexão Pierce
  • Conexão Push-in

  • Passagens de parede versáteis para equipamentos e quadros de comando

 

Protocolos usuais

Protocolos usuais  

Protocolos usuais

Trate-se da construção de máquinas e instalações, automação de edifícios ou automação de processos – com os conectores de dados com base de cobre, opta por um tipo de cabeamento flexível, que suporta inúmeros sistemas de bus:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Conceitos de proteção admissíveis

Conceitos de proteção admissíveis  

Conceitos de proteção admissíveis

Os conceitos de blindagem especiais com blindagem EMC de 360 cumprem os mais elevados requisitos de EMC e ESD. Além disso, os conectores e cabos estão protegidos de modo confiável contra condições ambientais adversas.

  • Proteção contra temperaturas extremas
  • Proteção contra líquidos
  • Proteção contra vibrações
  • Proteção contra luz UV
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos e condutores