Com FAME 3 SL você pode reunir processos de teste complexos em blocos individuais.
FAME 3 SL reúne operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal respectivamente em blocos individuais de várias cores e com economia de espaço. O sistema funciona segundo o princípio de contato normalmente fechado. Não é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers na régua de conexão de teste.
Além das características do sistema FAME, o FAME 3 SL oferece outras vantagens adicionais. Os travamentos das réguas de conexão de teste e dos conectores de teste permitem um manuseio rápido e confortável.
Resumo de todas as vantagens:
A régua de conexão de teste posicionada na abertura engata sem parafusos pressionando os dois elementos de acionamento de cor laranja.
Graças ao encaixe e travamento do conector de teste, todos os contatos de teste são conectados de modo seguro conforme a estrutura de teste.
"$pageName" em