Voltar para a visão geral

novo

Mestre M-Bus Axioline F – Mestre IP20 para conexão de equipamentos M-Bus

O sistema I/O Axioline F rápido e robusto é ampliado com um mestre M-Bus. Este permite a comunicação com contadores M-Bus convencionais conforme a EN 13757-2.

Suas vantagens

  • Elevado número de equipamentos M-Bus
  • Alta velocidade de transmissão de até 38.400 Baud
  • Instalação rápida através da tecnologia de conexão push-in

Características principais

  • Conexão de dois fios M-Bus para até 80 participantes
  • Taxa de transmissão ajustável de 300 a 38.400 Baud
  • Largura dos dados de processo de 10 palavras
  • Detecção de colisões
  • Alimentação de tensão M-Bus isolada integrada
  • Proteção contra sobrecarga eletrônica