Voltar para a visão geral

novo

Backplane para Axioline Smart Elements – 32 canais em 15 mm de largura

Com o backplane Axioline F para quatro ou seis Axioline Smart Elements você implementa estações I/O muito compactas com até 32 canais em 15 mm de largura. Os Axioline Smart Elements podem ser encaixados em qualquer local do backplane Axioline F.

Suas vantagens

  • Compatível com todos os acopladores de bus Axiocontrol, Axioline F e módulos I/O
  • Alta flexibilidade graças à seleção livre do slot
  • Duas funções I/O diferentes livremente selecionáveis em 15 mm de largura
  • Elevada densidade de canais com até 32 canais em 15 mm
  • Uma alimentação de periféricos para até seis Axioline Smart Elements reduz o esforço de instalação

Características principais

  • Alojamento de quatro ou seis Axioline Smart Elements
  • Até 16 A de alimentação de periféricos
  • LEDs para indicação de diagnóstico e de estado