Sistema de assistência ao operador

Sistema de assistência ao operador

clipx WIRE assist

O sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores eficiente

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Sistema de assistência ao operador

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na construção de quadros de comando industrial, os processos continuam incluindo uma grande quantidade de passos de trabalho manuais. Especialmente na preparação e no processamento de condutores ainda existe um potencial significativo. Essa atividade demorada constitui mais do que a metade do tempo de trabalho do construtor de quadros de comando.

O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist da Phoenix Contact é uma "ferramenta" para explorar esse potencial da melhor forma possível, no sentido da rentabilidade e flexibilidade.

Suas vantagens

  • Utilização confortável graças a interfaces de usuário intuitivas e transferência de dados simples a partir de programas CAE
  • Elevada segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software com controle direto do equipamento
  • Aumento da eficiência e flexibilidade graças à possibilidade de utilização portátil e ao posicionamento otimizado de ferramenta manual, ferramentas automáticas e sistemas de impressão

Segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software

Segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software  

Segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software

As informações de cabeamento necessárias para a execução dos processos apoiada por software são exportadas dos programas CAE usuais e injetadas no clipx WIRE assist. Além disso, a função de editor integrada também permite o levantamento dos dados de forma manual.

Com base nos dados e com a ajuda do software clipx WIRE assist, o operador é conduzido ao longo do processo da fabricação de condutores parcialmente automatizada. Aqui, os equipamentos do sistema de assistência ao operador são controlados diretamente e as informações necessárias para o posterior processamento e cabeamento são representadas no monitor de uma forma visualmente melhorada e fácil de entender.

Flexível graças ao design ergonômico

Flexível graças ao design ergonômico  

Flexível graças ao design ergonômico

A mesa de trabalho ajustável em altura do clipx WIRE assist atende às demandas em termos de ergonomia. Ela oferece a vantagem de poder alternar entre a posição sentada e de pé e também permite uma adaptação à estatura e/ou à atividade sendo executada. O posicionamento otimizado dos equipamentos de identificação e das ferramentas automáticas na área de trabalho do operador encurta as distâncias para pegar nos objetos, contribuindo assim para a ergonomia.

Flexível graças à mobilidade

Flexível graças à mobilidade  

Flexível graças à mobilidade

O sistema de assistência ao operador assenta em quatro rodízios industriais com freios que lhe conferem mobilidade. Desse modo, ele pode ser usado de modo descentralizado onde quer que esteja o trabalho a ser executado, reduzindo ou eliminando assim deslocações desnecessárias.

Estruturado graças à aplicação do princípio 5S

Estruturado graças à aplicação do princípio 5S  

Estruturado graças à aplicação do princípio 5S

Princípios Lean, como por exemplo 5S, ajudam a eliminar o caos e criar ordem. Graças ao uso de almofadas de espuma de várias camadas, nas quais cada ferramenta e meio auxiliar possui um entalhe predefinido, o resultado são tempos de busca e acesso muito curtos. As ferramentas que são usadas com maior frequência ficam em pontos de acesso otimizados e as ferramentas menos usadas são posicionadas em pontos mais afastados.

Ferramentas automáticas

Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 3000  

Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 3000

Trabalhe de modo econômico: automatize várias etapas de trabalho com ferramentas automáticas inovadoras da Phoenix Contact. Nós oferecemos um programa abrangente.

Sistemas de impressão e identificação

Sistemas de impressão por termotransferência  

Sistemas de impressão por termotransferência

Com os sistemas de impressão por termotransferência, você imprime material de identificação de forma simples e rápida. Em combinação com a grande seleção de materiais, você obtém assim um sistema de identificação completo e perfeitamente adaptado.

Documentação digital de produção

Software de planejamento e identificação PROJECT complete  

Software de planejamento e identificação PROJECT complete

O software de planejamento e identificação PROJECT complete fornece todas as informações necessárias para a produção de réguas de bornes: seja como documento digital de produção para a montagem manual da régua de bornes ou como exportação em formato AutomationML para o controle de sistemas de fabricação parcial ou totalmente automáticos de sua produção de réguas de bornes.