Wireless I/O

Wireless I/O

Transmissão sem fio de sinais I/O

Comunicação I/O sem fio – rápida, simples e confiável.

Voltar para Industrial Wireless

Categorias

  • Lista de produtos Multiplexadores sem fio
    Multiplexadores sem fio

    Equipamentos Bluetooth I/O para a comunicação I/O confiável e segura com componentes do sistema rotativos ou de acesso difícil.

  • Lista de produtos Radioline
    I/O Trusted Wireless 2.0

    Radioline com tecnologia via rádio Trusted Wireless 2.0 para o registro e a distribuição confiáveis de sinais I/O em extensas instalações industriais.

Procurar em Wireless I/O

Exibir todos os produtos dessa categoria

Wireless I/O da Phoenix Contact é a solução ideal para a transmissão sem fio de sinais I/O digitais e analógicos. A escolha certa para a sua comunicação I/O na tecnologia de comando e de processos.

Suas vantagens

  • Menos custos de instalação e de manutenção através da eliminação de cabos
  • Liberdade de movimentos para componentes de automação móveis ou intercambiáveis graças à comunicação I/O sem fio
  • Sem custos correntes para meios de transmissão através de tecnologia sem fio sem desgaste
  • Colocação em funcionamento fácil e rápida através de instalação intuitiva

Sistema sem fio Radioline

Módulo sem fio Radioline  

Radioline é o módulo sem fio para instalações descentralizadas

Radioline é o sistema sem fio para instalações extensas. Uma característica especial: com apenas uma roda serrilhada, é possível atribuir facilmente entradas e saídas e sem qualquer programação. Graças à tecnologia sem fio Trusted Wireless 2.0, Radioline é a melhor opção para utilização confiável em ambiente industrial.

  • Alta confiabilidade graças à tecnologia Trusted Wireless 2.0
  • Bandas de frequência suportadas: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
  • Alcances de até 32 quilômetros através de taxas de transmissão de dados ajustáveis
  • Flexível na estrutura de rede: o Radioline aceita tanto conexões ponto-a-ponto como também de redes mesh complexas com até 250 participantes
  • Economia de equipamentos: com apenas um equipamento, você transmite sinais I/O ou dados seriais graças à interface RS-232/485 integrada
  • Expansível com até 32 módulos I/O, graças ao conector bus para trilho de fixação e capacidade de troca a quente
Combinação de equipamentos de comutação Radioline  

Combinação de dispositivos de comutação para a instalação no exterior

As combinações de dispositivos de comutação Radioline para aplicações outdoor podem ser instaladas diretamente ao ar livre para transmitir sinais I/O ou dados seriais sem fio, de forma simples e rápida. Selecione os módulos sem fio e o tipo e número dos módulos de expansão I/O diretamente na encomenda.

Multiplexador sem fio – o cabo de sinal sem fio

Multiplexador sem fio  

Com Wireless MUX, você transmite seus sinais I/O de modo confiável a estações rotativas ou de difícil acesso

A instalação do Wireless MUX é especialmente rápida: conectar, ligar e a ligação sem fio começa a funcionar. O sistema transmite 16 sinais digitais e 2 sinais analógicos bidirecionais. Ou seja, assim você substitui um cabo de sinal de 40 fios.

  • Colocação em funcionamento simples porque não é necessária qualquer configuração ou ajuste
  • Número de canais elevado na caixa compacta
  • Estabelecimento de conexão rápida e transmissão de sinais
  • Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais e de até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida
  • Tecnologia Bluetooth 4.0 atual

Wireless I/O – produtos em comparação

Sistema sem fio RadiolineMultiplexador sem fio
RadiolineWireless-MUX
Banda de frequência868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz
TecnologiaTrusted WirelessBluetooth 4.0
Alcance com linha de visada< 32 km (dependente da banda de frequência)< 400 m
TopologiaPonto-a-ponto, estrela, meshPonto-a-ponto

Número de participantes de rede

< 250 (dependente da banda de frequência)2 (fixo)
Número de sinais I/O< 256 entradas/saídas digitais, < 128 entradas/saídas analógicas (0/4 ... 20 mA)16 entradas/saídas digitais, 2 entradas/saídas analógicas (0 ... 20 mA/0 ... 10 V)
Tempo de transmissão> 200 ms (dependente da banda de frequência, taxa de dados, estrutura e tamanho de rede)> 10 ms
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
Instalação de Radioline

Colocação em funcionamento de Radioline em uma estação de tratamento de águas residuais.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm:path:/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Wireless_P-08-11/7aed53e8-bfcb-4ae6-b6b0-ef3ac310172e