Fontes de alimentação ininterrupta

Energia total

Energia total

Alimente suas cargas com fontes de alimentação ininterrupta – mesmo sem rede.

Voltar para Fontes de alimentação e UPS

Categorias

  • UPS para aplicações AC
    UPS para aplicações AC

    As fontes de alimentação ininterruptas para aplicações AC fornecem corrente, mesmo quando falha a rede de alimentação.

  • UPS para aplicações DC
    UPS para aplicações DC

    As fontes de alimentação ininterruptas para aplicações DC fornecem corrente, mesmo quando falha a rede de alimentação. Selecione a sua solução UPS adequada.

Procurar em Fontes de alimentação ininterrupta

Exibir todos os produtos dessa categoria

Nossas fontes de alimentação ininterruptas (UPS) fornecem corrente, mesmo quando falha a rede de alimentação. Nós oferecemos soluções UPS para aplicações AC e DC e protegemos sua instalação contra falhas de alimentação.

Além disso, nossas soluções integradas com fonte de alimentação ou acumulador de energia oferecem um sistema UPS economizador de espaço. Nosso software permite configurar e monitorar seu sistema UPS. Com os módulos de buffer você amplia seu sistema UPS e suprime mesmo tempos de paralisação de até 30 segundos.

Suas vantagens

  • Soluções UPS para todas as necessidades e todas as aplicações: utilização na indústria, automação predial ou engenharia e alimentação de cargas AC e DC
  • Economizador de espaço: a solução Plug and Play integra a fonte de alimentação ou o acumulador de energia
  • Flexível graças ao sistema modular: para correntes de carga até 40 A e tempos de buffer até várias horas
  • Utilização plena do teor energético: os processos e as aplicações continuam a ser alimentados o máximo tempo possível

UPS para aplicações AC

AC-USV  

AC-USV

Alimente suas instalações de forma segura com as fontes de alimentação ininterrupta para aplicações AC.

  • UPS AC com IQ Technology
  • UPS AC com fornecimento de energia integrado
  • Acumuladores de energia

UPS para aplicações DC

DC-USV  

DC-USV

Proteja seus consumidores DC de modo confiável contra uma falha de alimentação.

  • UPS DC com IQ Technology
  • UPS DC com fornecimento de energia integrado
  • UPS DC com acumulador de energia integrado
  • Acumuladores de energia

Configuração e comunicação

QUINT DC-UPS com cabo de dados RS232 para FL COMSERVER  

Configuração e comunicação

Monitore e configure seu sistema UPS com software e cabos de dados da Phoenix Contact.

  • Software de configuração e de gerenciamento UPS-CONF
  • Cabo de dados

Módulos de buffer

Módulo de buffer  

Módulo de buffer

Proteja sua aplicação sem manutenção e suprima os tempos de paralisação de até 30 segundos.

  • para falhas de alguns segundos
  • para falhas de até 30 segundos

Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4