Sistema de impressão por termotransferência

Sistema de impressão por termotransferência

Intuitivo, compacto, eficiente

Impressão sem grande esforço: o sistema de impressão por termotransferência é instalado com grande rapidez e operado sem problemas.

Voltar para Sistemas de impressão e identificação

Categorias

Procurar em Sistema de impressão por termotransferência

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os sistemas de impressão por termotransferência, você imprime material de identificação de forma simples e rápida. A THERMOMARK CARD 2.0 processa materiais em formato de cartões e cartelas. A THERMOMARK ROLL 2.0 cria identificações em para formatos de rolo e contínuos. Para o processamento de pedidos com grandes volumes, a THERMOMARK ROLLMASTER é adequada como impressora industrial para rolos de material de grandes dimensões.

Em combinação com a grande seleção de materiais, você obtém assim um sistema de identificação completo e perfeitamente adaptado para todas as aplicações.

Suas vantagens

  • Confiável graças a processo de impressão comprovado e alta disponibilidade
  • Manutenção fácil graças a uma operação livre de manutenção
  • Elevada qualidade graças a uma impressão nítida, códigos de barras e textos a partir de 1,6 mm de altura
  • Formato compacto e robusto

Impressora por termotransferência portátil THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

A THERMOMARK PRIME é a combinação única de tecnologia de impressão comprovada e confiável, um software de identificação completo e integrado e um fornecimento de energia duradouro e independente da rede. A THERMOMARK PRIME é o seu centro de etiquetagem transportável e móvel. Tela tátil, fitas de impressão encapsuladas e uma bateria substituível facilitam a operação da impressora diretamente no local.

  • Entrada fácil de dados graças a software de marcação integrado
  • O potente conjunto de baterias possibilita até sete horas de período de funcionamento
  • Substituição fácil de material e fita de impressão em menos de dez segundos
  • Vasto programa de materiais com mais de 600 tipos de marcadores para a identificação das mais diversas aplicações
  • O reconhecimento automático da fita de impressão, do depósito e do material previne os erros de impressão

THERMOMARK CARD 2.0 para formatos de cartões

A THERMOMARK CARD 2.0 da Phoenix Contact imprime formatos de cartões para a identificação de bornes, condutores e cabos, assim como equipamentos  

THERMOMARK CARD 2.0 imprime plaquetas de plástico

A THERMOMARK CARD 2.0 é a solução eficiente para a impressão de plaquetas de plástico no formato de cartões e cartelas. A impressora compacta é operada e instalada sem esforço. Com o software de planejamento e identificação PROJECT complete ou o MARKING system app, você pode controlar a THERMOMARK CARD 2.0 diretamente e realizar suas encomendas. Ao mesmo tempo, a tecnologia comprovada da impressão por termotransferência oferece uma elevada eficiência e um funcionamento quase livre de manutenção.

  • Identificação de alta qualidade com processamento rápido
  • Operação simples
  • Integração simples nas estruturas TI existentes
  • Controle intuitivo através do software de identificação PROJECT complete ou do MARKING system app da Phoenix Contact
  • Operação livre de manutenção

A THERMOMARK ROLL 2.0 para formatos de rolo e contínuos

A THERMOMARK ROLL 2.0 da Phoenix Contact imprime formatos de rolo e contínuos para a identificação de bornes, condutores e cabos, assim como equipamentos.  

A THERMOMARK ROLL 2.0 imprime formatos de rolo e contínuos

A THERMOMARK ROLL 2.0 imprime etiquetas e identificadores termorretráteis em formato de rolo e contínuo para aplicações na identificação de bornes, condutores, cabos e equipamentos.

  • Identificação de alta qualidade com processamento rápido
  • Operação livre de manutenção com tecnologia comprovada de impressão por termotransferência
  • Controle intuitivo através do software de identificação PROJECT complete ou do MARKING system app da Phoenix Contact
  • Para todo o tipo de etiquetas e identificadores termorretráteis
  • Conceito de operação fácil com entrada de dados simples através de tela tátil
  • Conexões USB e Ethernet
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
Bons argumentos a favor da THERMOMARK CARD

Fique conhecendo a THERMOMARK CARD!


Bons argumentos a favor da THERMOMARK ROLL

Fique conhecendo a THERMOMARK ROLL!


Bons argumentos a favor da THERMOMARK ROLLMASTER

Fique conhecendo a THERMOMARK ROLLMASTER!

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Printing_systems_P-12-01/effbffe8-c4af-4aeb-bf47-20b1d6c57725