Réguas de bornes para tecnologia de proteção e comando

Réguas de bornes para tecnologia de proteção e comando

Inovador e exato

CLIPLINE complete é o módulo de sistema para requisitos específicos da tecnologia de proteção e comando.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

Procurar em Réguas de bornes para tecnologia de proteção e comando

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact oferece a solução ideal para cada aplicação, desde o borne de seccionamento de transdutor consagrado até o sistema de conexão de teste FAME. Os acessórios de sistema uniformes e individualmente utilizáveis e a livre seleção da tecnologia de conexão fazem de CLIPLINE complete um módulo de sistema para a tecnologia de proteção e comando.

Suas vantagens

  • Aplicação flexível graças a um abrangente programa de produtos para a geração e distribuição de energia
  • Os estados de comutação claramente identificáveis e as possibilidades de identificação com uma grande área asseguram a clareza e segurança
  • Compatível com o sistema CLIPLINE complete

Módulo de sistema – A solução ideal para todos os requisitos

A Phoenix Contact oferece a solução ideal para cada aplicação, desde o borne de seccionamento de transdutor consagrado até o sistema de conexão de teste FAME. 

CLIPLINE complete é o seu módulo de sistema para a tecnologia energética:

  • Acessórios de sistema CLIPLINE complete uniformes e individualmente utilizáveis
  • Seleção livre da tecnologia de conexão e do tipo de montagem
  • Configuração fácil com a ajuda do software de planejamento e identificação PROJECT complete

Sistema de conexão de teste e bornes de seccionamento de transdutor em comparação

Módulo de sistemaFunção
Módulo de sistema – A solução ideal para todos os requisitos

FAME RACK

O sistema de conexão de teste é composto por:

  • Régua de conectores de teste
  • Conector de teste

Teste com curto-circuito automático antecipado. Reunido em um bloco como sequência de comutação obrigatória. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers na régua de conexão de teste.

Tecnologia de conexão: conexão a parafuso para terminais de cabo circulares ou tipo forquilha

FAME 3 SL

O sistema de conexão de teste é composto por:

  • Régua de conectores de teste
  • Conector de teste
  • Conector de manutenção

Teste compacto com curto-circuito automático antecipado. Reunido em blocos individuais como sequência de comutação paralela. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers na régua de conexão de teste.

Tecnologia de conexão: conexão a parafuso para terminais de cabo circulares ou tipo forquilha

FAME 3

O sistema de conexão de teste é composto por:

  • Régua de conectores de teste
  • Conector de teste
  • Conector de manutenção

Teste com curto-circuito automático antecipado. Reunido em blocos individuais como sequência de comutação paralela. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers na régua de conexão de teste.

Tecnologia de conexão: conexão a parafuso para terminais de cabo circulares ou tipo forquilha

 

 

Módulo de sistemaFunção
Módulo de sistema – A solução ideal para todos os requisitos

FAME 2

O sistema de conexão de teste é composto por:

  • Régua de conectores de teste
  • Conector de teste

Teste com curto-circuito automático antecipado. Reunido em um bloco como sequência de comutação obrigatória. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers no conector de teste.

Tecnologia de conexão: conexão push-in e conexão a parafuso

FAME 1

O sistema de conexão de teste é composto por:

  • Régua de conectores de teste
  • Conector de teste
  • Conector operacional

Teste com curto-circuito automático antecipado. Reunido em blocos individuais como sequência de comutação paralela. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers na régua de conexão de teste.

Tecnologia de conexão: conexão a parafuso

ME - Bornes de seccionamento de transdutor

O sistema é composto por:

  • Bornes individuais alinháveis de forma individual de acordo com a aplicação.

O curto-circuito é criado manualmente com jumpers de comutação ou de conexão. Teste em forma de sequência de comutação por transformador.

Tecnologia de conexão: conexão push-in, conexão a parafuso, conexão à mola, conexão a parafuso para terminais de cabo circulares ou tipo forquilha, soluções de conexão plugáveis