Réguas de bornes

Réguas de bornes

Todas as tecnologias de conexão – um sistema

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete é único: ele permite escolher livremente a tecnologia de conexão.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Conexão push-in
    Conexão push-in

    As forças de inserção reduzidas dos bornes de conexão push-in permitem o encaixe fácil e direto dos condutores.

  • Conexão à mola
    Conexão à mola

    A conexão à mola compacta oferece uma ligação segura constante no caso de alta solicitação por vibrações.

  • Conexão rápida
    Conexão rápida

    O contato de corte patenteado permite uma conexão em pouco tempo sem pré-tratamento dos condutores.

  • Conexão a parafuso
    Conexão a parafuso

    A conexão a parafuso mundialmente reconhecida satisfaz as mais altas exigências e cobre uma vasta área de aplicação.

  • Conexão olhal
    Conexão olhal

    Conectar todos os tipos de condutores de forma segura e com longa estabilidade: conexão de vários condutores através de vários terminais para cabos por pino.

  • Conexão de barreira
    Conexão de barreira

    Faça o cabeamento de condutores com terminais circulares de cabo de forma confortável e rápida, utilizando bornes de barreira.

  • Conexão especial
    Conexão especial

    Sistemas de conexão especiais para requisitos especiais no setor industrial.

Procurar em Réguas de bornes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Não importa se optar pela conexão a parafuso, à mola, push-in, conexão rápida ou olhal: todas as tecnologias de conexão são combináveis entre si, com os mesmos acessórios, graças ao canal funcional duplo.

Suas vantagens

  • Plena flexibilidade: os bornes com tecnologias de conexão diversas são livremente combináveis
  • Opções de jumpeamento e teste graças ao canal funcional duplicado
  • Economia de custos, graças a acessórios uniformes de jumpeamento, identificação e teste

CLIPLINE complete, todas as tecnologias de conexão – um sistema

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete  

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete oferece a possibilidade de reagir de forma flexível e ao nível mundial aos desejos de seu cliente para todas as aplicações. Escolha de entre os seguintes tipos de conexão:

  • Conexão push-in simples PT e PTV
  • Conexão a parafuso UT universal
  • Conexão à mola compacta ST
  • Conexão QUICKON rápida QT
  • Soluções de conexão plugáveis COMBI
  • Conexão olhal robusta RT

CLIPLINE complete, acessórios uniformes para todos os bornes

Um acessório para todas as tecnologias de conexão  

Um acessório para todas as tecnologias de conexão

O CLIPLINE complete oferece acessórios uniformes para todas as tecnologias de conexão:

  • Os acessórios de identificação e teste são padronizados e reduzem os custos de armazenagem e logística.
  • Todas as réguas de bornes podem ser combinadas livremente entre si através do canal funcional duplo.
  • A zona de conexão uniforme do sistema de conexão COMBI permite uma estrutura modular e com economia de tempo de sua aplicação.
  • A zona de isolamento multifuncional padronizada de todos os bornes de seccionamento aloja plugues variados.

CLIPLINE complete, competência em tecnologia de conexão

Sistema de réguas de bornes certificado internacionalmente  

Sistema de réguas de bornes certificado internacionalmente

As réguas de bornes da Phoenix Contact são sujeitas a testes que ultrapassam o âmbito da norma padrão para réguas de bornes. Os resultados dos testes permitem a utilização dos bornes em todas as indústrias, como p. ex.:

  • Construção de máquinas e instalações
  • Engenharia de métodos e de processos
  • Química e petroquímica
  • Indústria ferroviária
  • Engenharia naval
  • Tecnologia energética

Devido às respectivas medidas construtivas e aplicação de materiais de alta qualidade, as réguas de bornes da excedem de modo significativo as demandas normativas.

CLIPLINE complete - Conectar, proteger e distribuir potenciais

Réguas de bornes CLIPLINE complete e a proteção de equipamentos eletrônica PTCB  

Expandir as réguas de bornes de forma rápida e simples com a proteção de equipamentos eletrônica adequada

Expanda suas aplicações rápida e facilmente com a proteção ideal. Para tal, utilize o disjuntor eletrônico de proteção PTCB adequado em design CLIPLINE complete.

  • Conecte réguas de bornes e proteção de equipamentos com acessórios padrão do sistema CLIPLINE complete.
  • Adapte individualmente a proteção de equipamentos a sua aplicação e reduza os custos de manutenção de estoque graças aos valores de corrente ajustáveis de 1 a 8 A.
  • Economize tempo e espaço na instalação, graças à tecnologia de conexão push-in sem ferramenta e à largura estreita do PTCB.

PROJECT complete - do digital para o real

Software de planejamento e identificação PROJECT complete  

Software de planejamento e identificação PROJECT complete

O software de planejamento e identificação PROJECT complete acompanha todo o processo de montagem do quadro de comando. O programa oferece uma interface de usuário de operação intuitiva e permite um planejamento individual, o teste automático e a encomenda direta das réguas de bornes. As listas de peças são transferidas online para a Phoenix Contact. Você recebe imediatamente um cálculo dos preços e uma informação sobre a disponibilidade dos produtos. O PROJECT complete dispõe de interfaces otimizadas para todos os programas CAE comuns. Além disso, você cria identificações fácil e confortavelmente – apesar dos diferentes materiais de identificação.

Caixas de junção e caixas vazias

Caixas de junção CLIPSAFE e caixas vazias  

Caixas de junção CLIPSAFE e caixas vazias

Na Phoenix Contact, com CLIPSAFE você tem à sua disposição um programa de produtos inovador e de alta qualidade composto por caixas vazias, caixas vazias processadas e caixas de junção em aço inoxidável e poliéster. Com as certificações correspondentes, CLIPSAFE pode ser utilizado em atmosferas potencialmente explosivas. O programa de caixas convence pela variedade e versatilidade, concebidas de forma adaptada para serem utilizadas na sua aplicação.
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm:path:/brpt/web/home