Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

Proteção de muitos sinais

Dispositivos de proteção de alto desempenho com baixos níveis de proteção proporcionam a proteção ideal para suas aplicações de tecnologia de medição, comando e regulagem.

Voltar para Tecnologia de medição, comando e regulagem

Categorias

Procurar em Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Em aplicações da tecnologia de medição, comando e regulagem são monitorados e comandados inúmeros de sensores e atuadores. Uma falha resultante de sobretensões pode ter um efeito devastador. Os nossos dispositivos de proteção contra surtos oferecem uma solução ideal para todas as aplicações e ajudam assim a evitar paradas das instalações.

Suas vantagens

  • Proteção de acordo com as necessidades para todos os sinais comuns graças a um portfólio de produtos completo
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de conexão adaptados à aplicação
  • Verificação fácil graças a versão plugável de dispositivos de proteção contra surtos
  • Aplicação mundial em atmosferas potencialmente explosivas graças a certificações ATEX e IECEx
  • A proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação faz parte do sistema COMPLETE line

TERMITRAB complete – O programa de produtos a partir de 3,5 mm

Família de produtos TERMITRAB complete  

Família de produtos TERMITRAB complete

TERMITRAB complete é a proteção contra sobretensão mais estreita do mundo para a tecnologia de instrumentação. Com a família de produtos você obtém um sistema completo. Isso abrange desde uma proteção contra sobretensão simples de um nível até variantes plugáveis de vários níveis com seccionamento tipo faca, sinalização e opção de sinalização remota.

Os dispositivos de proteção contra surtos mais estreitos têm uma largura de apenas 3,5 mm. Assim você consegue uma economia de espaço de até 50% em comparação com instalações com uma largura de 7 mm.

Os dispositivos de proteção da família TERMITRAB complete oferecem uma sinalização mecânica indicando o estado dos dispositivos de proteção sem energia auxiliar adicional. Os módulos de sinalização remota disponíveis opcionalmente monitoram até 40 dispositivos de proteção. Em caso de sobrecarga térmica, os módulos de sinalização remota comunicam o estado em forma de mensagem coletiva através de um contato sem potencial de terra, p. ex. para a sala de controle.

 

PLUGTRAB PT- IQ – saber sempre o que está acontecendo

Proteção contra sobretensão PLUGTRAB PT-IQ  

Cores sinalizadoras inequívocas para o estado do dispositivo de proteção

O PLUGTRAB PT-IQ é um sistema composto por um módulo de alimentação e sinalização remota e os próprios dispositivos de proteção contra surtos. O módulo alimenta os dispositivos de proteção e disponibiliza a mensagem remota conjunta a até 28 módulos de proteção.

Deve-se destacar especialmente a sinalização remota em vários níveis e a sinalização dos dispositivos de proteção. Nesse processo, cada componente com limitação de tensão da ligação do circuito de proteção é monitorado de forma inteligente.

Um sinal de estado amarelo comunica que foi atingido o limite de potência devido a sobretensões frequentes. Os dispositivos de proteção continuam sendo funcionais. Sua instalação continua protegida. Porém, se recomenda a troca para evitar ações de serviço desnecessárias.

  • Verde: dispositivo de proteção O.K.
  • Amarelo: alcançado o limite de potência, substituição recomendada
  • Vermelho: sobrecarregado, substituição necessária

SURGETRAB S-PT – Instalação diretamente no equipamento de campo

Proteção contra sobretensão SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT para a instalação direta no equipamento de campo

SURGETRAB são dispositivos de proteção contra surtos para todos os sinais padrão usuais, que são fixados diretamente no sensor com suas roscas de conexão. Este tipo de montagem economiza tempo e custos, eliminando uma caixa de conexão adicional para montagem da proteção contra sobretensão.

Estão disponíveis variantes de conexão para o cabeamento de passagem e em paralelo. Deste modo, o circuito de proteção é conectado, opcionalmente, em série ou em paralelo à interface do sensor de valores de medição. Para a variante do cabeamento paralelo é necessária uma segunda rosca de conexão na cabeça do sensor.

Sempre a proteção contra sobretensão adequada

A Phoenix Contact oferece componentes de proteção contra sobretensão inovadores para todas as demandas da tecnologia de instrumentação.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Plugávelxxx--
Indicação de estadox
(mecânico)
x
(vários níveis)
---
Sinalização remota(opcional)x---
Travamentoxx---
Variante intrinsecamente seguraxxxxx
Largura3,5 mm/6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm/79 mm
Tecnologia de conexãoPush-in/parafusoPush-in/parafusoParafusoParafusoCondutores
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão

Serviço


Proteção contra sobretensão para a tecnologia MCR

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para a tecnologia MCR.


PLUGTRAB PT-IQ

Módulo de aprendizagem sobre o PLUGTRAB PT-IQ, o sistema de proteção contra sobretensão inteligente.