Conexão a parafuso

Conexão a parafuso

Universal e sem manutenção

Para as mais altas exigências: a conexão a parafuso tem comprovado sua qualidade mesmo no cabeamento de bitolas de condutor grandes.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Blocos de distribuição
    Blocos de distribuição

    Agora os blocos de distribuição prontos para conexão com tecnologia de conexão a parafuso permitem poupar ainda mais tempo e espaço na instalação.

  • Bornes de passagem
    Bornes de passagem

    Com os bornes de passagem compactos é possível conectar, jumpear de forma flexível e identificar confortavelmente bitolas de condutor grandes ou pequenas.

  • Bornes híbridos
    Bornes híbridos

    Combinar vários tipos de conexão em um borne híbrido e beneficiar das vantagens de cada sistema.

  • Miniterminais e microterminais
    Miniterminais e microterminais

    Terminais pequenos com alta funcionalidade: cabeamento confortável, etiquetagem e uma opção para conexões de vários condutores.

  • Sistema de conexão de teste
    Sistema de conexão de teste

    Com o sistema de teste FAME, você simplifica o teste regular de instalações de distribuição de energia.

  • Terminais de alta corrente
    Terminais de alta corrente

    Faça o cabeamento de bitolas de condutor grandes de até 240 mm² de modo seguro.

  • Terminais de alta temperatura
    Terminais de alta temperatura

    Os terminais de alta temperatura com isolamento de cerâmica estão aprovados para o padrão Ex e são adequados para condições de operação particularmente duras.

  • Terminais de componentes
    Terminais de componentes

    Solucionar tarefas de ligação de maneira individual, flexível e fácil – com os terminais de componentes certos.

  • Terminais de conexão de motor
    Conexão simples de motores

    Faça o cabeamento de seus motores com economia de espaço e tempo.

  • Terminais de instalação
    Terminais de instalação

    Formato especialmente baixo, montagem simples e combinação livre – vantagens significativas dos terminais de instalação para a tecnologia predial.

  • Terminais de isolamento de transdutor
    Terminais de isolamento de transdutor

    Conceber as conexões de transdutor de modo individual e econômico. As soluções de encaixe trazem mais vantagens técnicas.

  • Terminais de isolamento e de isolamento de lâmina
    Terminais de isolamento e de isolamento de lâmina

    Separar circuitos de corrente e detectar imediatamente as avarias. Além disso, estão disponíveis diferentes conectores funcionais para equipamento individual.

  • Terminais de segurança
    Terminais de segurança

    Terminais versáteis para a tecnologia de sensores e comando de máquinas: proteger os equipamentos, distribuir potenciais e identificar erros rapidamente.

  • Terminais de sensor/atuador
    Terminais de sensor/atuador

    Nível de sinais, distribuição de potencial e função de condutor de proteção reunidos em um terminal – a melhor solução para a construção de controladores.

  • Terminais de vários condutores
    Terminais de vários condutores

    Distribuir potenciais facilmente com terminais de vários condutores e conectar em segurança diferentes tipos de condutor ou bitolas.

  • Terminais de vários níveis
    Terminais de vários níveis

    Distribuir potenciais facilmente em espaços restritos. Com os terminais de vários níveis, o cabeamento é confortável.

  • Terminais plugáveis
    Terminais plugáveis

    Contato de alto desempenho e ligação com proteção contra contato dos dedos – estas são as características inteligentes dos terminais plugáveis.

  • Terminais terra
    Terminais terra

    Estabelecer conexões PE com rapidez: basta encaixar os terminais terra no trilho de fixação.

Procurar em Conexão a parafuso

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os bornes com conexão a parafuso da Phoenix Contact cobrem uma vasta área de aplicação. Economize tempo na construção das réguas de bornes com a base PE e as jumpers padronizados.

Suas vantagens

  • Economia de tempo e de espaço graças à conexão de vários condutores
  • Sem manutenção graças ao princípio Reakdyn
  • Economizar custos – com acessórios de jumper, identificação e teste uniformes
  • Grande condutividade elétrica graças à ampla faixa de bitolas do condutor até 240 mm²
  • Mundialmente conhecido e reconhecido graças à conexão a parafuso comprovada
  • As réguas de bornes com conexão a parafuso fazem parte do sistema COMPLETE line

Tecnologia de conexão comprovada

Corpo de fixação com alusão ao princípio Reakdyn e aperto de vários condutores  

Conexão a parafuso: cabear com segurança e sem manutenção

Os bornes padrão convencem pelas suas características de aplicação prática. 

  • Conexão de condutores sem manutenção graças ao princípio Reakdyn – não é necessário reapertar os parafusos dos bornes.
  • Condutores de cobre de todos os tipos podem ser instalados sem pré-tratamento. Na bitola nominal também é possível inserir uma proteção de junção sob a forma de terminais tubulares.
  • Conexão de vários condutores – dois condutores com a mesma bitola contatam com segurança nos corpos de fixação.
  • Elevadas forças de contato e grandes superfícies de contato – cabeamento estanque a gás e com longa estabilidade de bitolas de condutor com diâmetros até 240 mm².

Sistema de jumpers flexível

Borne com um jumper  

Distribuição de potencial simples com jumpers

A distribuição de potencial pode ser feita rapidamente com jumpers padronizados da Phoenix Contact.

Através de duas pontes de conexão em todos os bornes, são possíveis jumpeamentos flexíveis em cadeia, escalonados ou alternados.

Com os jumpers de 2 a 50 polos, você pode conectar qualquer número de bornes.

Base encaixável do condutor de proteção

Base encaixável do condutor de proteção  

Basta encaixar para um contato perfeito

Basta encaixar os bornes terra com o mesmo contorno e efetuar o contato com o trilho de fixação. Este contato perfeito em termos mecânicos e elétricos satisfaz todos os requisitos da norma IEC 60947-7-2.

Qualidade elevada

Componentes de um borne: peças de metal e peças de plástico  

Peças de metal e de plástico de elevada qualidade

Conexões confiáveis – é esta a nossa máxima. A qualidade dos nossos produtos é a chave disso. E isso começa logo no momento da escolha dos materiais.

Peças de metal em ligas de cobre resistentes à ruptura e à corrosão:

  • Sem formação de elemento com umidade
  • Condições de contato seguras
  • Aquecimento reduzido devido a boa condutividade elétrica

Caixa isolante de plástico elástico e resistente a choques:

  • Reciclável, sem halogênio e resistente a UV
  • Sem halogênio e resistente a UV
  • Boa resistência a climas tropicais e a cupins
  • Temperaturas de uso até 130 °C
  • Elevada resistência química
  • Excelentes propriedades de envelhecimento
  • Certificação de conforme UL 94 para a classe de inflamabilidade V0