A capacidade de utilização manual simplifica a manutenção e a colocação em funcionamento.
O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alta potência entre o controlador e os periféricos de instalação. Beneficie da capacidade de utilização manual dos novos relés eletromecânicos. Esses módulos de relé são particularmente adequados para a manutenção e colocação em funcionamento.
Os módulos de relé com acionamento manual bloqueável proporcionam um grande benefício prático especialmente para os técnicos de manutenção e colocação em funcionamento, bem como para o pessoal operador. Graças ao acionamento manual, é fácil simular sinais binários de entrada ou saída – e isto independentemente do programa de controle e dos estados da instalação/máquina. As instalações e máquinas e as respectivas funções individuais podem ser testadas passo a passo.
"$pageName" em