Conectores retangulares modulares

Conectores retangulares modulares

Modular e universal

A estrutura modular e a variedade de insertos de contato oferecem possibilidades de utilização quase ilimitadas.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Conectores retangulares modulares

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema modular de conectores PLUSCON device possibilita uma conexão compacta para a utilização em equipamentos, caixas de terminais e quadros de comando. Diferentes variantes de caixa, insertos de contato modulares, assim como porta-contatos para contatos de crimpagem, possibilitam opções de conexão flexíveis para sinais, dados e potência - mesmo sob condições ambientais extremas.

Suas vantagens

  • Máxima flexibilidade graças a insertos de contato que podem ser combinados como você quiser
  • Para condições ambientais adversas graças ao alto grau de proteção até IP69K
  • Elevada imunidade a interferências graças a sistemas de caixa especialmente adaptados para todas as frentes de encaixe

Caixas de buchas

Caixas de buchas  

Caixas de buchas

As caixas de buchas estão disponíveis em plástico ou alumínio fundido. Com dois parafusos de travamento, as caixas são montadas com economia de espaço, com fácil acesso e diretamente de forma vedada sobre a parede da caixa.

  • Versões conforme o grau de proteção IP65/67/68/69K
  • Com travamento de cilindro ou cabeça serrilhada
  • Formatos especiais com cabeça sextavada interior, bem como para a conexão de cabos planos
  • Estão disponíveis caixas em alumínio fundido com duas entradas de cabo

Insertos de contato e contatos

Insertos de contato e contatos  

Insertos de contato e contatos

Graças a insertos de contato modulares, você pode transmitir sinais, dados e potência em combinações individuais em um conector. O sistema de contato se baseia no comprovado sistema de conexão Phoenix Contact, garantindo assim máximo conforto.

  • Conjuntos de aplicação para 4 até 40 polos
  • Para bitolas de condutor de 1,5 mm2, 4 mm2 e 16 mm2
  • Módulos para o cabeamento de condutores de fibra óptica
  • Porta-contatos para contatos de crimpagem

 

Bases de montagem e caixas para acoplamento

Bases de montagem e caixas para acoplamento  

Bases de montagem e caixas para acoplamento

Com nossas bases de montagem e caixas para acoplamento em zinco fundido, você realiza conexões de encaixe diretamente na parede do equipamento ou conexões suspensas para a triagem no campo.

  • Base de montagem com fundo aberto
  • Caixa de base com furos de fixação
  • Caixa para acoplamento com fundo fechado
  • Moldura de montagem e módulos de insertos de contatos

 

Conectores híbridos para a conexão do motor

Conectores híbridos para a conexão do motor  

Conectores híbridos para a conexão do motor

Os conectores híbridos para a conexão do motor reúnem sinais e potência em uma caixa.

  • Conexão do motor rápida graças à conexão push-in por mola
  • Elevada flexibilidade devido às conexões de sinais e potência integradas em um conector
  • Não é necessário abrir o motor em virtude da ponte estrela-triângulo plugável
  • Travamento em arco para conexão segura

Acessórios

Acessórios  

Acessórios

Prensa-cabos, placas adaptadoras, capas de proteção e ferramentas completam o programa modular de conectores. Conexões roscadas completas e meias conexões roscadas cobrem um vasto campo de aplicações na engenharia mecânica, engenharia eletrotécnica ou tecnologia MCR.

  • Conexões roscadas de plástico, metal e EMC
  • Placas adaptadoras para insertos de contato modulares
  • Capa de proteção para base de montagem e caixa de buchas
  • Tubos corrugados e conexões roscadas para tubos corrugados em Pg16/21/29 ou M40
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
Sistema modular de conectores retangulares

Combina insertos de contato de energia com insertos de contato para transmissão de dados.