Sistema de relés lógicos programável

Sistema de relés lógicos programável

Controle e comutação altamente compactos

Combine módulos de relé e analógicos com funções lógicas e software intuitivo.

Voltar para Módulos de relé

Categorias

Procurar em Sistema de relés lógicos programável

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de relés lógicos PLC logic unifica, pela primeira vez no mercado dos módulos lógicos, os níveis de lógica, interface e conexão de campo em uma única solução. Assim você pode comutar e controlar os sinais I/O com um só sistema compacto. Combine o módulo lógico com os módulos de relé e analógicos apropriados conforme suas necessidades. A estrutura modular permite múltiplas possibilidades de aplicação.

Suas vantagens

  • Alta disponibilidade mediante elementos de comutação plugáveis
  • Combinação flexível: monte cada canal individualmente como entrada ou saída com módulos de relé ou analógicos, conforme os requisitos de aplicação
  • Cabeamento eficiente graças à tecnologia de conexão push-in e a variantes especiais para o cabeamento de sensores e atuadores
  • Realização simples dos projetos graças ao software intuitivo
  • Operar e monitorar sem fio através de adaptador Bluetooth e app PLC logic
  • O sistema de relés lógicos programável faz parte do sistema COMPLETE line

Resumo do sistema

A escolha de módulos diferentes permite expandir o sistema com flexibilidade. Isso permite disponibilizar, para além do módulo base, módulos de expansão destinados a tarefas mais complexas. É possível escolher livremente oito bornes PLC-INTERFACE para cada módulo lógico. Detecte e comute até 48 sinais I/O com um módulo base e dois módulos de expansão.

Resumo dos componentes de sistema

Os componentes do sistema de relés lógicos

1) Módulo base

O PLC logic processa 16 sinais I/O com um módulo base exigindo somente 50 mm de largura.

2) Módulos de expansão

A conexão entre o módulo base e o módulo de expansão é realizada sem ferramentas mediante um conector integrado.

3) Módulo de memória

Memorize ou transfira facilmente os programas para outros equipamentos.

4) Módulos de relé e analógicos

A estrutura modular com diferentes módulos de relé e analógicos permite a montagem específica para canais.

5) App PLC logic

Adaptações simples e rápidas dos parâmetros e monitoramento através do app para iOS e Android. Com o app e o adaptador Bluetooth correspondente você acessa de forma rápida e sem fios a dados de processo.