Fontes de alimentação para distribuidor de triagem

Fontes de alimentação para distribuidor de triagem

Planas e eficientes

As fontes de alimentação STEP POWER cabem em distribuidores de triagem, como em painéis de operação planos – e têm uma eficiência energética máxima.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

  • Lista de produtos STEP POWER
    STEP POWER

    A STEP POWER tem uma construção plana e oferece máxima eficiência energética – o ideal para a automação de edifícios.

Procurar em Fontes de alimentação para distribuidor de triagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Utilize STEP POWER na automação predial: para isso foi desenvolvida especificamente a família de fontes de alimentação da Phoenix Contact. As reduzidas perdas em estado ocioso e o alto grau de rendimento asseguram uma eficiência energética máxima.

Suas vantagens

  • Montagem flexível: encaixe no trilho de fixação ou montagem sobre superfícies planas
  • Alimentação confiável mediante alto MTBF > 500.000 h com +40 °C e curva característica U/I para a alimentação de cargas capacitivas
  • Instalação outdoor possível graças à ampla faixa de temperaturas de -25 °C a +70 °C
  • Economizar energia graças à eficiência energética máxima e perdas reduzidas em estado ocioso

Economia de energia no edifício

Fonte de alimentação STEP POWER em uso  

As fontes de alimentação STEP POWER economizam energia no edifício

Graças às perdas reduzidas em estado ocioso e um elevado grau de eficiência, a fonte de alimentação STEP POWER assegura uma eficiência energética otimizada no edifício.

UPS e diodo
A fonte de alimentação ininterrupta (UPS) adequada está disponível para a fonte de alimentação. A STEP UPS reúne na mesma caixa a unidade de comutação eletrônica e um módulo de acumulador à base de LiPo. Com o mesmo design, o STEP DIODE desacopla soluções redundantes.

Eficiência energética máxima – perdas reduzidas em estado ocioso

STEP POWER com máxima eficiência energética  

As fontes de alimentação STEP POWER têm uma eficiência energética máxima

As fontes de alimentação para distribuidores de triagem STEP POWER oferecem a máxima eficiência energética e perdas reduzidas em estado ocioso. Isso é assegurado pelo ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), especialmente desenvolvido para este efeito.

Graças ao elevado grau de eficiência, a STEP POWER transforma menos energia elétrica em energia térmica indesejada. Isso economiza energia e também leva ao prolongamento da vida útil dos componentes.

As perdas reduzidas em estado ocioso são importantes sempre que a fonte de alimentação está disponível 24 horas, mas raramente é solicitada.

Montagem flexível

Parafusamento sem material de montagem adicional  

Montagem sobre superfície plana

As fontes de alimentação STEP POWER são de montagem flexível: podem ser encaixadas no trilho de fixação ou parafusadas em superfícies planas.
Na montagem em bases planas, os suportes integrados na caixa tornam desnecessário o uso de material adicional.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e conversores DC/DC para o quadro de comando