Fontes de alimentação e UPS

Fontes de alimentação e UPS

Energia para a máxima disponibilidade da instalação

Nossos produtos de energia oferecem liderança em tecnologia e qualidade à sua instalação.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Inversor DC/AC
    Inversor DC/AC

    O QUINT INVERTER converte corrente contínua em corrente alternada e complementa as fontes de alimentação com uma linha de produtos.

  • Fontes de alimentação
    Fontes de alimentação

    Maximize a disponibilidade de sua instalação com fontes de alimentação de alta qualidade e com tecnologia de ponta - otimizadas para funcionalidade e desempenho.

  • Conversores DC/DC
    Conversores DC/DC

    Conversores DC/DC alteram o nível de tensão, renovam a tensão no final de condutores longos ou garantem a instalação de sistemas independentes de alimentação.

Procurar em Fontes de alimentação e UPS

Exibir todos os produtos dessa categoria

Nossas fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterruptas são otimizados para as demandas de diversas indústrias, em sua funcionalidade e formato. Além do programa de produtos padrão, fornecemos fontes de alimentação desenvolvidas especificamente para você.

Suas vantagens

  • Soluções de fontes de alimentação com tecnologia de ponta garantem a máxima disponibilidade de sua instalação
  • Fontes de alimentação para qualquer aplicação: famílias de produtos com diversas funcionalidades e classes de potência
  • Utilização flexível graças a pacote de certificação internacional e tensão de saída ajustável

Fontes de alimentação

Fontes de alimentação  

Fontes de alimentação

Com o abrangente programa de fontes de alimentação, você alimenta seus módulos no quadro de comando de modo confiável.

Selecione sua solução ideal de acordo com a funcionalidade, a classe de potência e o formato:

  • Fontes de alimentação QUINT POWER para as mais altas exigências
  • Fontes de alimentação TRIO POWER para a construção de máquinas
  • Fornecimentos de energia UNO POWER para aplicações básicas
  • Fontes de alimentação STEP POWER para automação predial

Fontes de alimentação ininterrupta

Fontes de alimentação ininterrupta  

Fontes de alimentação ininterrupta

Proteja seus consumidores DC e AC contra falhas de alimentação. Fontes de alimentação ininterruptas fornecem corrente, mesmo quando a rede falha.

  • com IQ Technology
  • com fonte de alimentação integrada
  • com acumulador de energia integrado
  • Módulos de buffer
  • Acumuladores de energia

Conversores DC/DC

Conversores DC/DC  

Conversores DC/DC

Modifique o nível de tensão, renove a tensão na extremidade de linhas longas ou crie sistemas de alimentação de energia independentes com conversores DC/DC.

  • com SFB Technology
  • para demandas extremas
  • para a tecnologia de comando e regulagem
  • para aplicações fotovoltaicas

Módulos de redundância

Módulos de redundância  

Módulos de redundância

Maximize com os módulos de redundância a disponibilidade de fontes de alimentação operando em paralelo.

  • Módulos de redundância ativos
  • Módulos de diodo

Fontes de alimentação específicas para o cliente

Fontes de alimentação específicas para o cliente  

Fontes de alimentação específicas para o cliente

Beneficie-se das soluções individuais da Phoenix Contact. Além do programa padrão, fornecemos equipamentos específicos para o cliente e soluções integradas em equipamentos para as tecnologias médicas, de construção e de rede, bem como caixas eletrônicos e PCs industriais.

  • Engenharia e gerenciamento de projetos em todos os estágios do desenvolvimento
  • Fontes de alimentação para a indústria, tecnologia de carregamento, energias renováveis, sistemas bancários, comunicação e aplicações especiais
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tZVbb4IwFMc_iw8-lrZYijyqW2acbirzAi-klla7gCDiZX76gZrskghLHH1penLO7__P6Q26cA7dNdurJUtVtGZBtnZc6ulPGOEuwYNXc2SiUbvfeaM2sabEgLOihK5OoXtPvU3-Vo9ujBYqr3eLUs4OzglFEoWErAd2nHrtsTecd9pj6GSOzZvZowac7ZU4wMk6SsJsB-wcH3PlQ0dvSt8ypQQS6w1AzCYHjJgEEAsjw2K-MDCFXVSiQPU7FUrwuFL8AFWLv7c5vcKzMEL5jVLvm43bgi6P1qk4pnC-SOK0jg5iUUerKBTFHqfP9LZHaViU6cIAFJHMGcUCMMQpwMRvCGQyJn2jDG9Uiu9Ui7erbY5t3onvlT1IJecjkvIarqOtYAlfeYnY7oLfy1xILULtwEMNafGRa1-V2o9ML2ZL8W-yJZtPLg1TYRwortJB5IsAOmmyE3mY8fzbgc4FeX7bC1lxOJnMkRqulqH30H4BTm9_uk59OXhsGFn82xTswxlgi5P8aNVqn3-CY8c!/