Conectores fotovoltaicos

Filtro

160 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



Distribuidor Y - PV-MI-YC-1,15-3-25-EU-0,50-OE - 1621351

Distribuidor Y AC SUNCLIX micon, 3 polos, IP67, 20 A/5 A, 400 V, cabo tronco: 1,15 m, cabo Drop: 0,5 m, incl. tampa de proteção contra poeira, variante para Europa

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribuidor fotovoltaico em Y - PV-ED6/Y-120(2+/1-) - 1030649

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Distribuidor fotovoltaico em Y, material da caixa: PPE, cor: preto

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/M/F-200/F-1000/6 - 1220879

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 6 A, Tipo de conexão: Conector plugável SUNCLIX PV. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/6 - 1220828

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 6 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1500/7 - 1220820

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, tensão de teste: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 7 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - 1220824

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 23 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - 1214616

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, tensão de teste: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 13 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/M/F-200/F-1500/5 - 1220813

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, tensão de teste: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 5 A, Tipo de conexão: Conector plugável SUNCLIX PV. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 130

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm², Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 130

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
160 Resultados