Monitoramento e diagnóstico

Monitoramento e diagnóstico

Sempre a par de tudo

Mantenha os parâmetros de sua instalação sempre sob controle e, em caso de desvio, reaja com eficácia.

Voltar para Monitoramento

Categorias

  • Estação de operação modular
    Estações de operação modulares

    Otimize o monitoramento, controle e diagnóstico de suas instalações e máquinas com nossas estações de operação modulares.

  • Gerenciamento de motores e máquinas
    Acionadores de motor híbridos - aptos para a rede

    Gerenciador de motor para a proteção de motores e instalações, gerenciamento eletrônico de máquinas para o monitoramento de motores e máquinas

  • Gerenciamento de parques fotovoltaicos
    Gerenciamento de parques fotovoltaicos

    Desligue sua instalação fotovoltaica de forma segura em caso de manutenção e perigo e aumente a eficiência, estando permanentemente informado sobre o estado da instalação.

  • Medição de descargas atmosféricas
    Medição de descargas atmosféricas

    O sistema de medição de descargas atmosféricas registra e analisa correntes de raios de impulso. Desse modo, é possível planejar perfeitamente as ações de manutenção.

  • Módulos de diodo
    Módulos de diodo

    Proteger e desacoplar: com os módulos de diodo EMG, você protege a sua instalação contra inversão de polaridade e desacopla mensagens em sistemas de mensagens de interferência.

  • Módulos de teste de lâmpada
    Módulos de teste de lâmpada

    Todas as lâmpadas estão prontas a funcionar: os módulos de teste de lâmpada EMG ajudam você a testar individualmente cada lâmpada ou a testar várias lâmpadas de modo centralizado

  • Monitoramento das pás dos rotores para aerogeradores
    Monitoramento das pás dos rotores para aerogeradores

    A Phoenix Contact disponibiliza um monitoramento modular das pás dos rotores composto por medição de descargas atmosféricas, detecção de gelo e monitoramento de carga, de modo a garantir a máxima disponibilidade de aerogeradores.

  • Monitoramento do local de produção
    Monitoramento do local de produção

    O Oil and Gas Monitor permite monitorar suas fontes de petróleo e gás mesmo a grandes distâncias com confiabilidade e eficiência de custos.

  • Monitoramento remoto
    Monitoramento remoto

    O sistema de mensagem remota e de telecomando TC Mobile I/O transmite dados com segurança por SMS, e-mail e GPRS.

  • Relés de monitoramento
    Relés de monitoramento

    Relé para monitoramento de correntes, tensões e outros parâmetros da rede.

  • UPS AC com IQ Technology
    UPS AC com IQ Technology

    A UPS AC com IQ Technology garante a máxima disponibilidade da instalação. Monitore e otimize seu acumulador de energia com a QUINT AC-UPS.

  • UPS DC com IQ Technology
    UPS DC com IQ Technology

    A UPS DC com IQ Technology garante a máxima disponibilidade da instalação. Monitore e otimize seu acumulador de energia com a QUINT DC-UPS.

Procurar em Monitoramento e diagnóstico

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com nossos produtos e soluções de monitoramento e diagnóstico, você realiza protocolos, observa e monitora os processos de grupos individuais ou de partes completas da instalação.

Suas vantagens

  • Reconhecer precocemente desvios de parâmetros de instalação importantes com relés de monitoramento, equipamentos de medição de corrente diferencial e produtos de telefonia móvel destinados ao monitoramento remoto
  • Utilizar a energia solar com eficiência – com monitoramento de string fotovoltaico
  • Análise da corrente do raio específica do local via comunicação online com o sistema de medição de descargas atmosféricas
  • Informação permanente sobre o estado de sua alimentação de 24 V graças à fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ
  • Proteção de motores e instalações contra sobrecarga ou subcarga com gerenciadores de motor
  • Automação eficiente de instalações graças a ferramentas de software destinadas à rápida colocação em funcionamento, ao monitoramento constante e ao diagnóstico confiável
  • Verificação centralizada ou individualizada das lâmpadas com módulos de teste de lâmpadas
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
Referrer: https://www.google.com/