Quadros de triagem

Quadros de triagem

Triagem modular, simples e intuitiva

Faça a triagem de sinais com um inovador sistema de controle por cores e com uma densidade de sinal até 20% maior.

Voltar para Conexão especial

Categorias

Procurar em Quadros de triagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Graças ao seu formato compacto, os quadros de triagem PTMC oferecem a máxima densidade de sinal durante a triagem no campo da automação. A estrutura modular com número exato de polos com elementos da matriz configurados com cores garantem um cabeamento claro e sem erros com economia de espaço.

Suas vantagens

  • Densidade de sinal aumentada em até 20% graças ao formato compacto
  • Montagem com número exato de polos e adequada à aplicação graças ao formato modular
  • Verificação confortável através de conexões de teste de 2,3 mm de acesso livre centradas ao lado dos pontos de teste
  • Utilização flexível através da montagem direta, montagem em rack de 19'' ou montagem em trilho de fixação
  • Fácil de identificar graças a opções de identificação com área grande para a identificação de matrizes
  • Estão disponíveis variantes sem gatilho de acionamento
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Utilização de quadros de triagem

Cabeamento do quadro de triagem  

Cabeamento do quadro de triagem

Além da utilização de sistemas de bus em instalações novas e recondicionamentos, por ex. em centrais elétricas e instalações de processamento, a conexão Point-to-Point mantém sua importância devido aos altos requisitos de segurança ou de disponibilidade. A vantagem aqui é a rápida localização de falhas com equipamentos de medição padrão. Com uma alta densidade de sinal, pouco espaço necessário e uma excelente clareza, o quadro de triagem será indispensável também no futuro.

Com o conceito patenteado e modular de quadro de triagem PTMC, tem à sua disposição um sistema inovador para suas tarefas de triagem.

Utilização flexível

Flexível na montagem  

Flexível na montagem

Em alternativa à montagem direta, por ex. em racks de 19'', estão disponíveis adaptadores para a montagem em trilho de fixação. Podem assim ser utilizados também em caixas de máquina muito pequenas ou subdistribuidores.

Configure seus quadros de triagem individualizados

Painéis de distribuição de sinais individualizados e configurados de modo simples e rápidos  

Painéis de distribuição de sinais individualizados e configurados de modo simples e rápidos

O configurador online para quadros de triagem permite a configuração de seu painel de distribuição de sinais individualizado.
Selecione primeiro o tipo de montagem adequado para você. Depois de tomar a sua decisão determinamos o número de conexões que o seu painel de distribuição de sinais deve ter. Para tal, selecione o número de linhas e colunas do quadro de triagem, bem como o número de conexões por elemento de triagem. Depois de ter sido efetuada a seleção, pode colorir os elementos individuais em onze cores. Através da seleção das cores é construído um quadro de triagem configurado individualmente, através do qual se consegue uma visão geral otimizada de todo o painel de distribuição de sinais. Para que possa saltar o processo de configuração no caso de um pedido posterior, recebe um código no final de cada configuração. Com este código pode acessar e pedir posteriormente o quadro de triagem a qualquer altura. Com apenas alguns cliques, você receberá seus produtos prontos com a maior rapidez e confiabilidade.

Quadros de triagem pré-montados

Quadros de triagem pré-montados de acordo com a combinação de cores  

Quadros de triagem pré-montados de acordo com a combinação de cores

Os quadros de triagem estão também disponíveis pré-montados e em diversas combinações de cores padronizadas, p. ex. conforme DIN VDE 0815.

Conectores de triagem

Conectores de triagem  

Conectores de triagem

Os conectores de triagem compactos PTRV se destinam à triagem clara de sinais no campo da automação. O cabeamento de um grande número de condutores é simplificado através de níveis configuráveis individualmente por cores. Junto com o cabeamento frontal, você evita assim erros na conexão. Distribuidores de potencial com contornos iguais e acessórios abrangentes completam o programa.