Material de instalação para o quadro de comando

Filtro

714 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



Unidade de fixação - SCRT 9X40-60 - 0830972

Faixas de fixação parafusáveis 9x40-60

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Tomada - EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO - 5602192

Disjuntor de corrente de fuga montável em trilho (GFCI) para trilho de fixação de 35 mm de acordo com EN 60715. Disjuntores de corrente de fuga protegem contra choques elétricos acompanhados de falta à terra. Para uma segurança aumentada, o pino terra se encontra no lado superior e evita, assim, curtos-circuitos entre as linguetas energizadas e desenergizadas.
Cor da caixa: branco. Variante regional: EUA. Tipo de conexão: conexão a parafuso.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Unidade de fixação - SCRT 9X140-160 - 0830976

Faixas de fixação parafusáveis 9x140-160

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Trilho de fixação não perfurado - NS 15 UNPERF 250MM - 1207641

Trilho de fixação não perfurado, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, Perfil padrão, cor: cores prat.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Canaletas - CD 30X60 400MM - 5406323

Canaletas, cor: cinza

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Canaletas - CD-HF 80X60 BU - 3240600

Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, azul, sem halogênio, composta de peça superior e inferior, largura: 80 mm, altura: 60 mm, comprimento: 2000 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Canaletas - CD 25X80 BU CUS - 3240417

Canaleta, azul, composta de peça superior e inferior, largura: 25 mm, altura: 80 mm, comprimento: conforme dados do cliente

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Canaletas - CD-HF 40X60 CUS - 3240457

Canaleta de cabeamento, cinza claro, sem halogênio, composta de peça superior e inferior, largura: 40 mm, altura: 60 mm, comprimento: conforme especificações do cliente

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Canaletas - CD 120X80 CUS - 3240406

Canaleta, azul, composta de peça superior e inferior, largura: 120 mm, altura: 80 mm, comprimento: conforme dados do cliente

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Canaletas - CD-HF 30X100 - 3240347

Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, cinza claro, sem halogênio, composta de peça superior e inferior, largura: 30 mm, altura: 100 mm, comprimento: 2000 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
714 Resultados