Approval
Função
Ponte em loop trifásica para 2 módulos da família CONTACTRON, com conexão push-in e largura da caixa de 22,5 mm, cabo de conexão: 1 m
Ponte em loop trifásica para 2 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, cabo de conexão de 1 m
Ponte em loop trifásica para 8 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, cabo de conexão de 3 m
Ponte em loop trifásica para 5 módulos da família CONTACTRON, com conexão push-in e largura da caixa de 22,5 mm, cabo de conexão: 3 m
Jumper de circuito trifásico para 6 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.
Jumper de circuito trifásico para 10 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.
Relé de segurança para parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz até SILCL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida monitorada, manual ou automática, 2 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinal, interface TBUS, US = 24 V DC, borne push-in plugável
Ponte em loop trifásica para 4 módulos da família CONTACTRON com conexão push-in e largura da caixa de 22,5 mm, comprimento de cabo entre os módulos: 0,3 m, cabo de conexão: 2 m
Ponte em loop trifásica para 6 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, cabo de conexão de 1 m
Ponte em loop trifásica para 3 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, cabo de conexão de 3 m
"$pageName" em