Voltar para a visão geral

Módulos de relés altamente compactos para comutar cargas em atmosferas potencialmente explosivas

O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alta potência entre o controlador e os periféricos de instalação. Com as novas variantes você pode isolar e comutar com segurança sinais em atmosferas potencialmente explosivas da zona 2.

Suas vantagens

  • Aplicação em atmosferas potencialmente explosivas da zona 2
  • Certificação conforme IECEx, ATEX e Classe 1 Zona 2
  • Distribuição de potencial com economia de espaço através de pontes conectoras
  • Ligação eficiente ao cabeamento do sistema por meio de um adaptador V8
  • Cumprimento dos requisitos do teste de gases nocivos ISA G3 e da EN 60068-2-60

Características principais

  • Um ou dois contatos reversíveis com 6 A

  • Corrente permanente e variantes HC para corrente de conexão até 10 A

  • Relés plugáveis

  • Diferentes tensões de entrada (12/24 V AC/DC, 120/230 V AC/DC)

  • Tensão de comutação máxima: 250 V AC/DC

  • Conexão push-in ou a parafuso

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)