IHMs

IHMs

Conceitos de operação versáteis

Não importa o que pretende operar ou monitorar – aqui encontra o equipamento IHM adequado para funcionar como interface de sua instalação.

Voltar para Sinalização e indicação

Categorias

Procurar em IHMs

Exibir todos os produtos dessa categoria

Adapte de modo ideal seu conceito de operação aos requisitos de sua máquina ou instalação. Afinal, a automação econômica também significa uma introdução e um monitoramento eficientes. Diretamente no local ou centralmente, no centro de controle, especialmente potentes e multifuncionais – as propriedades do equipamento IHM da Phoenix Contact são escolhidas por você.

Suas vantagens

  • Fácil de escalonar através de versão de software idêntica para todas as variantes e classes de potência
  • Fácil de usar graças a hardware pré-configurado e software pré-instalado
  • Integração flexível de controladores graças a drivers pré-instalados
  • Operação multiusuário eficiente graças à arquitetura servidor-cliente e à conexão web
  • Robusto e duradouro graças a frente em alumínio
  • Portfólio abrangente de serviços para soluções à medida
  • As IHMs fazem parte do sistema COMPLETE line

Três passos para obter a solução IHM ideal

Não interessa se na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina: a automação eficiente necessita de uma visualização adequada. Assim, a seleção do equipamento IHM é determinada pelos requisitos de visualização. Você pode encontrar a solução ideal seguindo os seguintes três passos:

Processo de seleção IHM  

Encontre a IHM adequada em três passos