EtherCAT®

Filtro

54 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de sinal

Cabo de rede - NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 1407353

Cabo de rede, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-pólos, PVC/PVC, verde RAL 6018, blindado, Conector reto M8 / IP67, codificação: A, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 2 m

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conectores de dados - SACC-FSD-4QO SH PN SCO - 1411071

Conectores de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, livre de halogênio, blindado, Soquete reto M12 SPEEDCON, Codificação: D, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo do cabo 5 mm ... 9,7 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cabo de rede - NBC-M 8MS/ 5,0-93B - 1407346

Cabo de rede, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-pólos, PVC/PVC, verde RAL 6018, blindado, Conector reto M8 / IP67, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conectores de dados - SACC-MSD-4QO SH PN SCO - 1411068

Conectores de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, livre de halogênio, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, Codificação: D, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo do cabo 5 mm ... 9,7 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 1,0-93C/R4AC - 1423711

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 1 m

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 2,0-93C - 1423704

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 2 m

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cabo de rede - NBC-M 8MS-M 8MS/.../... - 1408718

Cabo de rede, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-pólos, tipo de cabo variável, blindado, Conector reto M8 / IP67, codificação: A, para Conector reto M8 / IP67, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 2,0-93C/M8MSD - 1423708

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para Conector reto M8 / IP67, codificação: D, comprimento de cabo: 2 m

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de linha - SACC-CC-4QO SH PN - 1414416

Conector de cabo, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4 polos, sem halogênio, blindado, conexão IDC, material da caixa: zinco fundido sob pressão, niquelado, diâmetro externo do cabo 5 mm ... 9,7 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cabo de rede - NBC-M 8FS-R4AC/.../... - 1408714

Cabo de rede, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-pólos, tipo de cabo variável, blindado, Conector reto RJ45 / IP20, para Soquete reto M8 / IP67, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
54 Resultados