Dispositivos de comutação eletrônicos e comando do motor

Dispositivos de comutação eletrônicos e comando do motor

Comutar, proteger e medir de modo inteligente

Os dispositivos de comutação eletrônicos e comando do motor são sinônimo de um manuseio simples, economia de tempo e espaço e alta disponibilidade da instalação.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Acionador de motor
    Acionador de motor

    Os acionadores de motor híbridos são compostos por acionamentos de motor diretos e com reversão com diversas funções como PARADA DE EMERGÊNCIA e proteção do motor.

  • Acionadores de rotação
    Acionadores de rotação

    O acionador de rotação é a nova classe de equipamento entre o acionador de motor e o conversor de frequência com uma operação especialmente intuitiva. Esta solução compacta oferece todas as funções necessárias para diferentes rotações, partida suave e parada segura graças a Safe Torque Off (STO).

  • Contatores de semicondutor
    Contatores de semicondutor

    Comutar sem desgaste e com frequência com os robustos contatores de semicondutor monofásicos ou trifásicos.

Procurar em Dispositivos de comutação eletrônicos e comando do motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Motores elétricos asseguram o movimento em uma grande variedade de aplicações industriais. A partida e a inversão dos motores são tarefas frequentemente assumidas por circuitos de proteção mecânicos clássicos. Porém, eles precisam de muito espaço e implicam um trabalho de cabeamento considerável. A vida útil operacional desses equipamentos também é limitada. Para a aquisição de dados importantes dos motores e de processo muitas vezes é necessário um sistema de sensores dispendioso.

Beneficie do abrangente portfólio de dispositivos de comutação eletrônicos, gerenciadores de motores e máquinas econômicos, o sistema modular de distribuição de energia e os acionadores de rotação de operação intuitiva da Phoenix Contact, para a otimização dos custos de produção e operação, manutenção e gerenciamento de energia. Nós apoiamos você com seus desafios no âmbito da digitalização e Indústria 4.0.

Suas vantagens

  • Alta disponibilidade da instalação graças a uma vida útil operacional 10 vezes superior com tecnologia híbrida
  • Integração de bus de campo simples e flexível com gateway adequado
  • Cabeamento rápido graças a circuito de travamento integrado e ao cabeamento de carga
  • Desligamento de grupo simples através de conector bus para trilho de fixação após PARADA DE EMERGÊNCIA graças a relé de segurança conectado a montante
  • Proteção de componentes da instalação de alta qualidade devido aos limites de comutação e aviso
  • Aquisição de dados operacionais e energéticos sem sistema de sensores complexo
  • Interface de conector bus para trilho de fixação para ligação e transmissão diretas dos dados de processo
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/entry_page/entry_page