Caixas para trilho DIN

Caixas para trilho DIN

Caixas de montagem para eletrônica para seu quadro de comando

Nossos sistemas de caixas para quadros de comando oferecem soluções perfeitamente adaptadas a suas demandas.

Voltar para Caixas eletrônicas

Categorias

  • Caixas modulares ICS
    Caixas modulares ICS

    As caixas eletrônicas modulares ICS constituem a base para os equipamentos IoT do futuro – com tamanhos escalonados, tecnologia de conexão variável, conectores bus para trilho de fixação de 8 polos opcionais.

  • Caixas modulares ME
    Caixas modulares ME

    Caixa modular ME: sistema de caixas modular em forma de copo fácil de montar.

  • Caixas modulares ME-MAX
    Caixas modulares ME-MAX

    Com larguras de construção de 12,5 até 90 mm, a ME-MAX oferece soluções perfeitas para sua eletrônica.

  • Caixas multifuncionais ME-IO
    Caixas multifuncionais ME-IO

    Sistema de caixa compacto com inúmeras possibilidades de conexão.

  • Caixas multifuncionais ME-PLC
    Caixas multifuncionais ME-PLC

    O sistema de caixa para controladores complexos.

  • Conjuntos de montagem para desenvolvimento
    Conjuntos de montagem para desenvolvimento

    Com os conjuntos de montagem para desenvolvimento das caixas eletrônicas, você aplica os elementos de montagem de placas de circuito impresso THT, tais como díodos, fusíveis ou resistências, sobre o trilho de fixação.

Procurar em Caixas para trilho DIN

Exibir todos os produtos dessa categoria

Total flexibilidade no formato, na cor e na função: as caixas para trilho DIN são o invólucro ideal para sua eletrônica. Elas protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montadas em trilhos de fixação e proporcionam interfaces perfeitamente integradas para a transmissão de sinais, dados e potência.

Suas vantagens:

  • Gama completa de caixas padrão para montagem em trilho de fixação
  • Montagem da caixa simples e rápida
  • Tecnologia de conexão universal ou fixamente integrada
  • Inúmeras variações através de impressão e tratamento da gama conforme as especificações do cliente

Caixas modulares ICS

Caixas eletrônicas modulares da série ICS para tecnologia de conexão variável  

Caixas eletrônicas modulares da série ICS para tecnologia de conexão variável

Tão versáteis quanto as demandas em termos de equipamentos de automação direcionados para o futuro são as respectivas soluções graças às caixas eletrônicas modulares ICS. Beneficie de um sistema de caixa com tamanhos escalonados, tecnologia de conexão variável como RJ45, D-SUB, USB e conexões de antena e ainda conectores bus para trilho de fixação opcionais. A série é continuamente ampliada através de larguras e acessórios adicionais.

Caixas modulares BC

Caixas modulares BC  

Caixas modulares BC

As caixas eletrônicas modulares da série BC representam aplicações orientadas para o futuro na automação predial. As caixas de montagem para eletrônica convencem graças ao design contemporâneo, às conexões para placa de circuito impresso versáteis e aos conectores bus para trilho de fixação.

  • Dimensões de caixa generosas
  • Otimizadas para distribuidores de triagem graças ao design conforme DIN 43880
  • Contato entre equipamentos através do conector de bus multipolos no trilho de fixação

Caixas modulares para aplicações Raspberry Pi

Caixas modulares para aplicações Raspberry Pi  

Caixas modulares para aplicações Raspberry Pi

As caixas eletrônicas modulares da série RBI-BC foram especialmente desenvolvidas para a integração do minicomputador Raspberry Pi. As caixas são concebidas conforme DIN 43880, alinháveis e podem ser fixadas no trilho de fixação ou diretamente na parede. Interfaces opcionais permitem uma extensão simples das funções do computador de placa única integrado.

  • Ampliações de funções individualizadas através de interfaces opcionais e acessórios adicionais
  • Montagem rápida e sem ferramentas graças ao travamento simples dos elementos da caixa
  • Conectores bus para trilho de fixação de 16 polos para a comunicação de módulos serial e paralela

Caixas modulares da série ME

Caixas modulares da série ME  

Caixas modulares da série ME

Com as caixas de montagem para eletrônica da série ME, as placas de circuito impresso equipadas são transformadas em módulos eletrônicos fáceis de montar. Uma tecnologia de conexão variável, um conector de bus e a modularidade garantem uma montagem de equipamentos de acordo com a aplicação.

  • Grande portfólio de conectividade para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Estrutura de caixa fácil de montar
  • Conexões transversais de trilhos de fixação ou integradas na caixa para a comunicação entre módulos

Caixas modulares da série ME-MAX

Caixas modulares da série ME-MAX  

Caixas modulares da série ME-MAX

Caixas de montagem para eletrônica ME-MAX modulares funcionais e orientadas para o design para a moderna indústria eletrônica: uma tecnologia de conexão variável, um conector de bus e a modularidade garantem uma montagem de equipamentos de acordo com a aplicação.

  • Áreas úteis adequadas para a montagem em placa de circuito impresso, operação e indicação
  • Tecnologias de conexão sob medida para a transmissão de dados e potência
  • Contato de equipamento para equipamento através do conector de bus no trilho de fixação

Caixas multifuncionais da série ME-IO

Caixas multifuncionais da série ME-IO  

Caixas multifuncionais da série ME-IO

O sistema de caixa ME-IO é especialmente adequado para aplicações em que o espaço de montagem disponível é reduzido. A tecnologia de conexão frontal push-in e o formato compacto permitem a realização de equipamentos individuais com até 54 polos.

  • Largura de construção mínima de somente 18,8 mm
  • Tecnologia de conexão push-in com sistema Lock and Release para facilitar a instalação e desmontagem dos conectores de encaixe
  • Os conectores ligados em ponte como conexão TWIN substituem os terminais tubulares TWIN
  • Possibilidade de combinações variadas de capas de cobertura de caixa e plugues na área frontal.

Caixas multifuncionais da série ME-PLC

Caixas multifuncionais da série ME-PLC  

Caixas multifuncionais da série ME-PLC

As caixas de montagem para eletrônica multifuncionais da série ME-PLC são ideais para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de conexão frontal. O sistema de caixa oferece uma grande área de equipamento de placas de circuito impresso e eficientes conectores bus para trilho de fixação para a mais alta variedade de aplicações.

  • Dimensões de caixa generosas
  • Conectores bus para trilho de fixação para configurações personalizadas das placas de circuito impresso
  • Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso com sistema Lock and Release para facilitar a instalação e desmontagem dos conectores de encaixe
  • Pode ser utilizada uma tecnologia de conexão plugável ou soldada de forma fixa

Caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC

Caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC  

Caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC

As caixas de perfil de extrusão UM-BASIC combinam tempos de montagem curtos com um alto grau de liberdade na escolha da tecnologia de conexão. O formato baixo é compatível com a instalação em módulos eletrônicos planos e a montagem sobre trilhos de fixação padrão ou diretamente na parede.

  • Os conectores de encaixe para o cabeamento permanecem acessíveis, ao passo que o posicionamento flexível das capas de cobertura permite a proteção contra toque da eletrônica
  • Menos esforço de cabeamento e montagem rápida com conexão de bus opcional
  • Conexão variável de aterramento através de contatos PE montáveis dos dois lados
  • Aproveitamento ideal também na utilização de componentes de grande volume

Caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO

Caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO  

Caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO

Os sistemas eletrônicos industriais modernos se tornam cada vez mais compactos, descentralizados e próximos do processo. Bases de montagem flexíveis, como a caixa de perfil de extrusão da série UM-PRO, convencem especialmente com características como a economia de tempo e espaço e podem ser usadas inclusive com altas temperaturas:

  • A poliamida permite a utilização até 100 °C e, assim, também a possibilidade de certificação UL
  • Os conectores de encaixe para o cabeamento permanecem acessíveis, ao passo que o posicionamento flexível das capas de cobertura permite a proteção contra toque da eletrônica
  • Aproveitamento ideal também na utilização de componentes volumosos

Caixas de perfil de extrusão da série UM-ALU

Caixas de perfil de extrusão da série UM-ALU  

Caixas de perfil de extrusão da série UM-ALU

O sistema de caixa UM-ALU é totalmente fabricado em alumínio, oferecendo uma alta compatibilidade eletromagnética (EMC) e garantindo plena flexibilidade na montagem. Por esse motivo, as caixas são especialmente adequadas para o ambiente industrial com um alto potencial de interferência eletromagnética.

  • Altas propriedades de blindagem
  • Boas propriedades térmicas
  • Alta flexibilidade graças a diferentes tamanhos de perfil e capas de cobertura

Caixas básicas da série EH

Caixas básicas da série EH  

Caixas básicas da série EH

Com caixas básicas da série EH é possível conceber aplicações universais de equipamentos de forma muito simples. Sete larguras de construção, duas profundidades de construção e três variantes de tampa oferecem mais de 100 opções de combinação.

  • Montagem em trilho de fixação ou na parede para uma fixação do equipamento em função da aplicação
  • Diferentes variantes de tampa
  • Ranhuras para ventilação integradas
  • Posicionamento flexível da placa de circuito impresso nas três dimensões
     

Conjuntos de montagem para desenvolvimento

Conjuntos de montagem para desenvolvimento  

Conjuntos de montagem para desenvolvimento

Os conjuntos de montagem para desenvolvimento permitem realizar rapidamente protótipos e equipamentos de série preliminar. Os conjuntos de montagem para diferentes famílias de caixas possibilitam layouts eletrônicos e soluções de conexão individuais.

  • Encontrar a solução própria de forma rápida e simples através dos conjuntos de montagem para desenvolvimento predefinidos
  • Soluções completas de caixas com tecnologia de conexão integrada
  • Placas perfuradas apropriadas para a montagem manual
  • Conectores de bus para a montagem de sistemas de equipamentos inteiros
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas