Sistema de conexão DC

Sistema de conexão DC

Do módulo até ao inversor

Faça o cabeamento de seu sistema fotovoltaico de forma duradoura e segura com conectores DC com sistema de conexão por mola.

Voltar para Conectores fotovoltaicos

Categorias

Procurar em Sistema de conexão DC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Passagens de parede, conectores e uma vasta gama de acessórios – com a gama de produtos DC da Phoenix Contact, você obtém um sistema de conexão inovador de um único fornecedor. Além de conectores de conexão rápida montáveis para bitolas do condutor de 2,5 mm² a 16 mm², a gama abrange um sistema de encaixe miniatura para o sistema fotovoltaico integrado no edifício (BIPV).

Suas vantagens

  • Montagem simples graças às tecnologias de conexão rápida sem ferramentas
  • Elevada flexibilidade graças ao vasto portfólio de produtos para bitolas do cabo de 2,5 mm² a 16 mm²
  • Instalação e manutenção simplificadas graças ao sistema de conexão universal a partir de um único fornecedor
  • Elevada proteção contra conexões cruzadas não permitidas graças à frente de encaixe única

Conectores DC

Conectores DC  

Conectores DC

Os conectores DC de uma única peça da Phoenix Contact podem ser conectados de modo rápido e fácil graças ao sistema de mola sem ferramenta especial. O sistema de conexão rápida garante um contato dos condutores contínuo, seguro e confiável.

  • Correntes até 65 A
  • Tensões até 1500 V
  • Apenas duas variantes para bitolas do condutor de 2,5 mm² a 16 mm²
  • Grau de proteção IP 66/68

 

Conexão de equipamento DC

Sistema de conexão de equipamentos DC  

Sistema de conexão de equipamentos DC

As passagens de parede DC SUNCLIX convencem você até mesmo do lado do equipamento em termos de desempenho e qualidade. Os conectores para equipamentos estão disponíveis nas variantes de contato fêmea ou pino montados ou pré-montados.

  • Correntes até 40 A
  • Tensões até 1500 V
  • Pré-montado ou montável
  • Para bitolas do condutor de 2,5 mm² a 6 mm²
  • Grau de proteção IP65/66/68

 

Cabos DC e acessórios

Acessórios  

Cabos DC e acessórios

A gama de sistemas de conexão DC fica completa com cabos DC, ferramentas para a montagem de campo fácil, assim como conectores de teste, bujões cegos, tampas de proteção e porcas de fixação.

  • Cabos DC montáveis e pré-montados
  • Distribuidor Y
  • Ferramenta de decapagem
  • Tampas de proteção IP68

 

Sistema de conexão econômico para módulos fotovoltaicos

Terminais de placa de circuito impresso sem corpo de isolamento  

Econômicos: terminais de placa de circuito impresso sem corpo de isolamento

Com terminais de placa de circuito impresso sem corpo de isolamento econômicos, pode conectar os cabos de modo rápido, seguro e repetido. Os terminais foram concebidos para uma corrente nominal de 41 A e são perfeitamente adequados para processos de solda THR.

Sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV)

Edifício com fachada solar  

Sistema de conexão para módulos fotovoltaicos integrados

Não absorva a energia solar apenas pelo telhado, mas por todas as superfícies do edifício. Para esta vertente de produção de energia, com o SUNCLIX mini a Phoenix Contact oferece um sistema de conexão DC particularmente compacto para módulos fotovoltaicos integrados.