Transformadores de corrente para recondicionamento

Transformadores de corrente para recondicionamento

Instalação rápida no menor espaço

Monte os transformadores de corrente PACT RCP para recondicionamento mesmo em locais onde o espaço é pouco para um transformador de corrente adaptado.

Voltar para Tecnologia de medição de corrente e de tensão

Categorias

Procurar em Transformadores de corrente para recondicionamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o sistema de medição de corrente universal, você registra correntes alternadas até 4000 A AC. Aproveite as vantagens de uma instalação rápida sem ter que desmontar partes da instalação.

Suas vantagens

  • Elevada disponibilidade da instalação graças a uma instalação fácil sem desmontagem de partes da instalação
  • Converter correntes alternadas até 4000 A com somente um sistema de medição
  • Prática e compacta: o tamanho e o peso da bobina não dependem da intensidade de corrente
  • Instalação e operação seguras: não é possível ocorrerem tensões abertas perigosas
  • Registrar ondas harmônicas e transientes com precisão de fase com ampla gama de frequências de 10 a 5000 Hz
  • Assentamento correto da bobina Rogowski em barramentos e condutores circulares, bem como alta precisão de medição, graças ao dispositivo de fixação profissional
  • Os transformadores de corrente para recondicionamento fazem parte do sistema COMPLETE line

Instalação simples e segura

Instalação rápida e simples  

Instalação simples e rápida

Instalação simples no menor espaço

A prática bobina Rogowski é fácil e rapidamente colocada em barramentos e condutores circulares. 

 

A vantagem para sua segurança

Graças à bobina Rogowski, não é possível a ocorrência de tensões abertas perigosas, como acontece com o transformador de corrente adaptado.

Foto de resumo das características

1. Um sistema de medição para todas as intensidades de corrente

Com somente um tipo de bobina, você registra correntes alternadas até 4000 A. Para um ajuste ideal às dimensões do barramento e do condutor circular, a bobina Rogowski está disponível em três comprimentos diferentes. Ao contrário do que acontece com o transformador de corrente adaptado, o tamanho e o peso não sofrem alteração.

2. Oito faixas de medição de corrente

O transdutor conectado a jusante fornece as mesmas correntes secundárias típicas de um transformador de corrente padrão. Com a chave DIP, você escolhe entre oito faixas de medição de corrente diferentes. Para uma precisão de medição ideal, compense facilmente as diferenças de comprimento da bobina com o potenciômetro.

3. Registrar ondas harmônicas e transientes

Os transformadores de corrente PACT RCP para recondicionamento abrangem uma ampla gama de frequências de 10 a 5000 Hz. Desse modo, você também mede ondas harmônicas e transientes com precisão de fase.

4. Assentamento seguro
O dispositivo de fixação opcional garante um assentamento seguro e um posicionamento ótimo da bobina, mesmo em barramentos muito quentes. Se o espaço entre os barramentos for muito reduzido, rode simplesmente a bobina na diagonal, para evitar o contato com os barramentos.
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
Equipamentos de medição de energia EMpro

O caminho mais rápido para sua medição de energia.

Referrer: https://www.google.com/