Relés de monitoramento compactos

Relés de monitoramento compactos

Cabeamento rápido e espaço economizado

Os relés compactos EMD-BL são ideais para tarefas de monitoramento simples, sobretudo na instalação em edifícios e na produção em série.

Voltar para Relés de monitoramento

Categorias

Procurar em Relés de monitoramento compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A série EMD-BL da Phoenix Contact monitora a corrente, tensão, bem como parâmetros de fases de forma eficiente e confiável. Contate os módulos de forma rápida, direta e sem ferramenta com a tecnologia push-in.

Suas vantagens

  • Especial economia de espaço – graças à caixa compacta em formato de instalação
  • Cabeamento rápido e sem ferramenta – graças a Push-in Technology
  • Manuseio fácil – ajustar parâmetros confortavelmente com chaves rotativas na parte frontal da caixa
  • Diagnóstico compreensível – com LEDs de estado
  • Perfeito para a produção em série – solução otimizada em termos de preço para inúmeras funções de monitoramento
  • Instalação rápida dos relés de monitoramento da tensão e de fases com alimentação a partir do circuito de medição
  • Os relés de monitoramento compactos fazem parte do sistema COMPLETE line

A solução de monitoramento econômica

Cabeamento sem ferramenta de relés de monitoramento compactos  

Relés de monitoramento compactos - cabeamento rápido e sem ferramentas

Com os relés de monitoramento compactos EMD-BL, você monitora parâmetros de instalação importantes de sua instalação. Desde modo, você detecta precocemente os desvios críticos, comunica-os ou desliga as partes da instalação de modo direcionado.

Estão disponíveis quatro tipos de equipamento:

  • Monitoramento de corrente, monofásica: sobrecorrente, subcorrente, Window
  • Monitoramento de tensão, monofásica: subtensão, Window
  • Monitoramento de tensão, trifásica: Window, sequência de fases
  • Monitoramento de fases: sequência de fases, falha de fase, assimetria
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
Referrer: https://www.google.com.br/