Cabos e condutores

Cabos e condutores

Cabeamento flexível e seguro

Sempre o cabo certo para a transmissão de sinais, dados e potência.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Cabos de cobre
    Cabos de cobre

    Os cabos de cobre estão disponíveis em diferentes versões para uma variedade de aplicações.

  • Cabo de fibra óptica
    Cabo de fibra óptica

    Cabos de fibra óptica para diferentes aplicações: em metros ou já montados.

  • Cabos fotovoltaicos
    Cabos fotovoltaicos

    Cabos fotovoltaicos seguros e uma vida útil longa para todos os requisitos na tecnologia fotovoltaica.

Procurar em Cabos e condutores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Monte seus próprios conectores ou utilize variantes de cabos pré-montadas. Além do programa completo para a instalação de campo, a Phoenix Contact disponibiliza cabos para o cabeamento de cobre e fibra óptica, assim como soluções para sistemas fotovoltaicos e a eletromobilidade.

Suas vantagens

  • Grande variedade de aplicações graças a variados tipos de conectores
  • Cabeamento permanente do quadro de comando até o nível de campo
  • Alta flexibilidade graças a variantes específicas para os clientes
  • Alta disponibilidade graças a unidades de produção em todo o mundo

Cabos de cobre

Cabos de cobre  

Cabos de cobre

Os processos de automação complexos exigem grandes quantidades de dados com velocidades de transmissão cada vez maiores. Beneficie de conectores e cabos de alta capacidade pré-montados com comprimentos individuais.

  • Cabeamento de dados com futuro garantido com até 10 GBit/s
  • Cabeamento M8 e M12 para aplicações de sensor/atuador
  • Soluções para IP20, IP65/67/68/69K

 

Cabo de fibra óptica

Cabo de fibra óptica  

Cabo de fibra óptica

Altas velocidades de transmissão, características de atenuação otimizadas, resistência contra interferências eletromagnéticas: os cabos de fibra óptica fazem parte dos meios de transmissão modernos para instalações industriais e aplicações de infraestruturas. Escolha de nossa vasta linha de produtos.

  • Velocidades de transmissão até 40 GBit/s
  • Soluções para IP20 e IP65/67
  • Tipos de fibras POF, PCF, GOF (multimodo e monomodo)
  • Ferramentas para todos os tipos de fibras

 

Cabos fotovoltaicos

Cabos fotovoltaicos  

Cabos fotovoltaicos

Nosso programa para sistemas fotovoltaicos fica completo com cabos DC a metro, ferramentas para a montagem de campo fácil, assim como conectores de teste, bujões cegos, tampas de proteção e porcas de fixação.

  • Cabos DC montáveis
  • Distribuidor Y
  • Ferramenta de decapagem
  • Tampas de proteção IP68

 

Cabos universais

Cabos universais  

Cabos universais

Os cabos universais conectam os níveis de comando e de sinal. Eles estão disponíveis em diferentes versões. Seja com conectores IDC/FLK ou D-SUB: com os cabos universais, você realiza o cabeamento de forma rápida e protegida contra inversão da polarização.

  • Alta capacidade de condução de corrente
  • Comprimentos padrão de 0,5 a 10 m, bem como comprimentos individuais
  • Versões robustas
  • Para flexibilidade graças a extremidades do cabo abertas

 

Cabos de carga para eletromobilidade

Cabos de carga para eletromobilidade  

Cabos de carga para eletromobilidade

Os condutores de carga da Phoenix Contact estabelecem novos padrões no fornecimento de energia de veículos movidos a eletricidade. Seja carregamento na rede de corrente alternada ou carga rápida com corrente contínua, os condutores de carga AC e DC da Phoenix Contact são seguros, confiáveis e fáceis de utilizar.

  • Cabo de carga AC com extremidade livre do condutor
  • Cabo de carga AC móvel para o porta-malas
  • Cabo de carga DC para CCS tipo 1, CCS tipo 2 e padrão GB/T
  • Acessórios
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos e condutores