Sistema de inserção de cabos

Sistema de inserção de cabos

Montagem simples – operação segura

Menos pontos de falha: nosso sistema permite uma passagem simples do cabo pela parede.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Sistema de inserção de cabos

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de inserção de cabos (CES) da Phoenix Contact oferece uma solução economizadora de espaço e de investimento para as passagens pelo quadro de comando. Escolha entre módulos combináveis para cabos montados ou placas de passagem de cabos Multigates para cabos.

Suas vantagens

  • Economia de espaço no quadro de comando através do armazenamento do conector no interior
  • Manuseamento simples: sem necessidade de ferramentas especiais
  • Elevada segurança graças a versões robustas e resistentes a óleo
  • Estanqueidade garantida, graças a buchas para várias áreas com alívio de tração
  • Programa de produtos abrangente – Versões para diferentes casos de aplicação
  • Elevada estabilidade do formato das armações de plástico devido a inserções metálicas

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Sistema de inserção de cabos CES

Vídeo de instruções para o manuseio fácil de CES.