Módulos de redundância ativos

Módulos de redundância ativos

Isolamento sistemático

Redundância permanente até o consumidor com QUINT S-ORING

Voltar para Módulos de redundância

Categorias

Procurar em Módulos de redundância ativos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os módulos de redundância ativos QUINT ORING da Phoenix Contact dispõem da ACB Technology (Auto Current Balancing).
Assim, as fontes de alimentação são usadas de modo uniforme, apresentando maior durabilidade.

Em combinação com a fonte de alimentação QUINT POWER, os módulos S-ORING com introdução do condutor continuamente separada até à carga comunicam todos os estados operacionais críticos do sistema redundante.

Suas vantagens

  • Monitoramento funcional preventivo: mediante o monitoramento permanente de tensão de entrada, corrente de saída e trecho de desacoplamento
  • Redundância permanente até o consumidor com dois bornes de saída positivos
  • O dobro da vida útil operacional graças a uma divisão uniforme da carga
  • 70% de economia de energia graças a MOSFET
  • Proteção contra sobretensões na saída (Over Voltage Protection) maximiza a segurança operacional
  • Os módulos de redundância ativos fazem parte do sistema COMPLETE line

Módulo de redundância de um canal S-ORING

Módulo de redundância de um canal S-ORING  

Módulo de redundância de um canal S-ORING

Utilize os módulos SINGLE ORING para o desacoplamento. Guie o cabo até a carga separadamente.

Em combinação com as fontes de alimentação QUINT POWER da 4ª geração, a tensão de entrada e o trecho de desacoplamento são continuamente monitorados. O monitoramento funcional preventivo reporta todos os estados operacionais críticos do sistema redundante.

Com a Over Voltage Protection (OVP), os equipamentos protegem consumidores sensíveis contra sobretensões estáticas e maximizam assim a segurança operacional:

  • Variante VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Variante Plus > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

Desacoplar, monitorar e regular com o QUINT ORING

QUINT ORING com ACB Technology  

QUINT ORING com ACB Technology

A ACB Technology (Auto Current Balancing) dos módulos QUINT ORING duplica a vida útil operacional das fontes de alimentação operadas de forma redundante, através da carga uniforme que as fontes de alimentação recebem.

Com um sistema composto por duas fontes de alimentação QUINT POWER e um QUINT ORING são permanentemente monitoradas a tensão de entrada, corrente de saída e o trecho de desacoplamento. Dessa forma, é precocemente sinalizada uma perda de redundância.

Vida útil operacional duplicada com ACB Technology

QUINT ORING com ACB Technology  

ACB Technology para a máxima disponibilidade da instalação

Devido a assimetrias, é frequente que uma das fontes de alimentação assuma toda a carga e a outra trabalhe em vazio. Isso provoca uma carga térmica da fonte de alimentação e, consequentemente, um envelhecimento acelerado.

A ACB Technology assegura uma carga simétrica das duas fontes de alimentação e, desse modo, duplica a vida útil operacional do sistema redundante.

Identificar e evitar estados críticos

Módulos de redundância ativos para os mais altos requisitos  

O valor limite da corrente de carga pode ser selecionado.

Um controlador que requer 5 A é suprido por duas fontes de alimentação redundantes com corrente nominal de 5 A cada uma. Se uma carga adicional de 3 A for conectada, as fontes de alimentação garantem, com a reserva de potência POWER BOOST, uma alimentação de 8 A sem quebra de tensão. Neste caso, não há mais redundância. Se uma das fontes de alimentação falhar, a segunda não pode disponibilizar os 8 A necessários. Por isso, é importante controlar a corrente de carga. Com os módulos QUINT ORING, o operador da instalação identifica imediatamente quando já não há redundância. Eles identificam estados operacionais críticos em toda a derivação de alimentação e os informam previamente.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Redundancy_modules_P-22-02/4f8b0416-f42c-4ed2-b1f4-492fa9bd89bb