Lista de produtos Monitoramento remoto

Filtro

2 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relé SMS - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

Relé SMS e módulo de sinalização, versão para Europa, monitorar valores analógicos e digitais via a rede de telefonia móvel, ligar saídas de relé remotamente, comunicação via SMS ou conexão de dados de telefonia móvel (envio de SMS, app), tensão de alimentação 10 V ... 60 V DC

Relé SMS - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

Relé SMS e módulo de sinalização, versão para Europa, monitorar valores digitais via rede de telefonia móvel, ligar saídas de relé remotamente, comunicação via SMS ou conexão de dados de telefonia móvel (envio de SMS, app), tensão de alimentação 93 V ... 250 V AC

2 Resultados