Lista de produtos Monitoramento modular das pás dos rotores

Filtro

11 resultados

Combinação de equipamentos de comutação - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

Unidade de avaliação apoiada por sensores, componente do sistema de detecção de gelo ID-S, comunicação por banda de frequência de 868 MHz, bem como Modbus TCP e PROFINET

Combinação de equipamentos de comutação - WIL-ID-S-915MHZ - 1095656

Unidade de avaliação apoiada por sensores, componente do sistema de detecção de gelo ID-S, comunicação por banda de frequência de 915 MHz, bem como Modbus TCP e PROFINET

Combinação de equipamentos de comutação - WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6 - 1053701

Unidade de avaliação apoiada por sensores, componente do sistema de detecção de gelo ID-S, com 6 sensores ID-S-S 915, comunicação por banda de frequência de 915 MHz, bem como Modbus TCP e PROFINET

Combinação de equipamentos de comutação - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Unidade de avaliação apoiada por sensores, componente do sistema de detecção de gelo ID-S, com 6 sensores ID-S-S 868, comunicação por banda de frequência de 868 MHz, bem como Modbus TCP e PROFINET

Combinação de equipamentos de comutação - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-39 - 1067889

Unidade de avaliação apoiada por sensores, componente do sistema de detecção de gelo ID-S, com 39 sensores ID-S-S 868, comunicação por banda de frequência de 868 MHz, bem como Modbus TCP e PROFINET

Sensor - ID-S-S 868 - 1061959

Sensor de gelo e de temperatura sem fio para aerogeradores, autoadesivo, para montagem na pá do rotor, torre ou nacelle, comunicação com o receptor sem fio ID-S-RT 868 por banda de frequência de 868 MHz

Sensor - ID-S-S 915 - 1061958

Sensor de gelo e de temperatura sem fio para aerogeradores, autoadesivo, para montagem na pá do rotor, torre ou nacelle, comunicação com o receptor sem fio ID-S-RT 915 por banda de frequência de 915 MHz

Receptor de rádio - ID-S-RT 915 - 1061961

Receptor sem fio, conexão de antena RSMA (fêmea), comunicação com o sensor ID-S-S 915 por banda de frequência de 915 MHz

Receptor de rádio - ID-S-RT 868 - 1061960

Receptor sem fio, conexão de antena RSMA (fêmea), comunicação com o sensor ID-S-S 868 por banda de frequência de 868 MHz

Sensor - WIL-RM-S-SG - 1006746

Sensor para a medição de cargas na pá do rotor de aerogeradores

11 Resultados