Lista de produtos Acessórios e peças de reposição

Filtro

8 resultados

Regulador de carga - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

Regulador carga totalm. automático c/ funções proteção eletrôn. p/ instalações fotovoltaicas c/ tensão 24 V.

Módulo solar - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

Módulo solar 12 V / 50 Wp, concebido para utilização no sistema solar RAD-SOL-SET-24-100 ou RAD-SOL-SET-24-200. Para o funcionamento do sistema solar são necessários dois ou quatro módulos.

Bateria solar - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

Bateria solar de gel 12 V / 40 Ah, concebida para utilização no sistema solar RAD-SOL-SET-24-100. São necessárias duas baterias para operar o sistema solar.

Bateria solar - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

Bateria de gel solar 12 V / 100 Ah, projetada para a utilização no sistema solar 200 Wp RAD-SOL-SET-24-200. São necessárias duas baterias para operar o sistema solar.

Chapa de alumínio - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Chapa de alumínio fechada para fecho dos dispositivos de gravação na parte interior da porta do quadro de comando RAD-SOL-BOX-24V

Abraçadeira - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Abraçadeira para montagem em torres com um diâmetro de 76 mm

Suporte de painel solar - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Suporte de painel solar para montagem em parede ou em mastro do painel solar 4 x RAD-SOL-PAN-12-50

Suporte de painel solar - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Suporte para painéis solares para a montagem na parede ou em mastro de 2 painéis solares RAD-SOL-PAN-12-50

8 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)