Lista de produtos Conectores de encaixe circulares para potência

Filtro

686 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de sinal

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector de energia - SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - 1404641

Conector de energia, 4-pólos, Conector reto M12, Codificação S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg11, diâmetro externo do cabo 8 mm ... 10 mm, para corrente alternada até 12 A / 630 V, Contato 4 avançado

Conector de energia - SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M - 1404642

Conector de energia, 4-pólos, Soquete reto M12, Codificação S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg11, diâmetro externo do cabo 8 mm ... 10 mm, para corrente alternada até 12 A / 630 V

Conector de energia - SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 1408985

Conector de energia, 4-pólos, Conector angular M12, Codificação S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg11, diâmetro externo do cabo 8 mm ... 10 mm, para corrente alternada até 12 A / 630 V, Contato 4 avançado

Conector de energia - SACC-M12FRS-3PECON-PG11-M - 1408987

Conector de energia, 4-pólos, Soquete angular M12, Codificação S, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg11, diâmetro externo do cabo 8 mm ... 10 mm, para corrente alternada até 12 A / 630 V

Conector de energia - SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - 1404643

Conector de energia, 4-pólos, Conector reto M12, Codificação T, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg11, diâmetro externo do cabo 8 mm ... 10 mm, Contato 4 avançado

Conector de energia - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - 1404644

Conector de energia, 4-pólos, Soquete reto M12, Codificação T, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg11, diâmetro externo do cabo 8 mm ... 10 mm

Conector de energia - SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - 1408988

Conector de energia, 4-pólos, Conector angular M12, Codificação T, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg11, diâmetro externo do cabo 8 mm ... 10 mm, Contato 4 avançado

Conector de energia - SACC-M12FRT-4CON-PG11-M - 1408989

Conector de energia, 4-pólos, Soquete angular M12, Codificação T, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg11, diâmetro externo do cabo 8 mm ... 10 mm

Conector de montagem - SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE - 1424132

Conector de montagem, Potência, 4-pólos, Conector, M12, S - Energia, Montagem posterior de painel, M16 x 1,5, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m

Conector de montagem - SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/0,5PE - 1424133

Conector de montagem, Potência, 4-pólos, Soquete, M12, S - Energia, Montagem posterior de painel, M16 x 1,5, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m

686 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)