Lista de produtos Acessórios - Mercado dos EUA

Filtro

13 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Derivador de antena - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Cabo de antena, faixa de frequência: 0,3 GHz ... 6 GHz, grau de proteção: IP65, conexão: 3 x N (fêmea), cabo de conexão adequado para a conexão de antena (código 2700677)

Adaptador - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptador de antena para a passagem pelo quadro de comando, faixa de frequências: 0,3 GHz ... 6 GHz, grau de proteção: IP65, conexão: 2 x N (fêmea)

Adaptador - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adaptador de antena, faixa de frequências: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexão: N (macho) -> SMA (fêmea)

Adaptador - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptador de antena, faixa de frequências: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexão: RSMA (macho) -> SMA (fêmea)

Adaptador - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptador de antena para a passagem pelo quadro de comando, faixa de frequências: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexão: 2 x SMA (fêmea)

Adaptador - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adaptador de antena, faixa de frequências: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexão: SMA (fêmea) -> SMA (macho), com ângulo de 90°

Cabo de antena - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Cabo de antena, diâmetro exterior: 2,8 mm, condutor interno: flexível, atenuação: 0,9 dB com 900 MHz, conexão: MCX (macho) -> MCX (macho), comprimento do cabo: 0,3 m

Cabo de antena - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barreira de antenas, instalação: Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D; Classe II, Div. 1, Gr. F, G, faixa de frequência: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexão: RSMA (macho) -> MCX (macho), incl. cabo de conexão de 0,7 m, certificação UL HazLoc

Material de montagem - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Material de montagem para montagem em parede da antena omnidirecional OMNI com proteção anti-vandalismo

Dispositivo de proteção contra surtos - CN-LAMBDA/4-2.2-BB - 2800024

Conector intermediário com tecnologia lambda/4 como proteção contra sobretensão para interfaces coaxiais de sinal. Conexão: Conectores N soquete-soquete

13 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)