Lista de produtos Sistema modular de relé de segurança

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CATEGORY_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Category

  • Outras opções
    Fechar

    Category



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relé de segurança - PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B - 2981486

Relé de segurança para interruptores de parada de emergência, de porta de proteção e eletromagnético, bem como cortina de luz, até SIL 3 ou Cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, 2 contatos NA, interface TBUS, ativação automática ou manual, terminais plugáveis de conexão por rosqueamento

Relé de segurança - PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B - 2981499

Relé de segurança para interruptores de parada de emergência, de porta de proteção e eletromagnético, bem como cortina de luz, até SIL 3 ou Cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, 2 contatos normalmente abertos, interface TBUS, ativação automática ou manual, terminal de mola de tração plugável

Módulo de expansão - PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 - 2981512

Expansão de contato de 1 canal com interface TBUS, 4 contatos NA, 1 contato NF, 1 via de retorno, ajustável com retardo de 0,5 - 30 seg., Cat. 3, PL e conforme EN ISO 13849, bornes plugáveis com conexão a parafuso, largura: 22,5 mm

Módulo de expansão - PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2 - 2981525

Expansão de contato de um canal com interface TBUS, 4 contatos normalmente abertos, 1 contatos normalmente fechado, 1 via de retorno, retardo de desativação ajustável de 0,5 s - 30 s, Cat. 3, PL e conforme EN ISO 13849, terminal de mola de tração plugável, largura: 22,5 mm

Módulo de expansão - PSR-SCP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - 2981677

Expansão de contato de 1 canal com interface TBUS, 4 contatos NA, 1 contato NF, 1 via de retorno, sem retardo, Cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, bornes plugáveis com conexão a parafuso, largura: 22,5 mm

Módulo de expansão - PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - 2981680

Expansão de contato de 1 canal com interface TBUS, 4 contatos NA, 1 contato NF, 1 via de retorno, sem retardo, Cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, borne plugáveis com conexão à mola, largura: 22,5 mm

Módulo de expansão - PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - 2981732

Expansão de contato de 1 canal com interface TBUS, 4 contatos NA, 1 contato NF, 1 via de retorno, os contatos armam com retardo (0,3 - 3 s), Cat. 3, PL e conforme EN ISO 13849, bornes plugáveis com conexão a parafuso, largura: 22,5 mm

Módulo de expansão - PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - 2981745

Expansão de contato de um canal com interface TBUS, 4 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 1 via de retorno, os contatos armam com retardo (0,3 - 3 s), Cat. 3, PL e conforme EN ISO 13849, terminal de mola de tração plugável, largura: 22,5 mm

Relé de segurança - PSR-SCP- 24DC/SIM4 - 2981936

Módulo de interface para a conexão de vários sensores ou relés de segurança com contatos NO/NF para o relé de segurança PSR-SDC4, com conexão a parafuso

Relé de segurança - PSR-SPP- 24DC/SIM4 - 2981949

Módulo de interface para a conexão de vários sensores ou chaves de segurança com contatos normalmente fechados/abertos ao relé de segurança PSR-SDC4, com terminal de mola de tração

12 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)