Lista de produtos Quadros de derivação

Filtro

71 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de trilho de fixação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Quantidade de conexões

  • Outras opções
    Fechar

    Quantidade de conexões



Quadro de triagem - PTMC 1,5-2 /BU - 3270430

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa

Quadro de triagem - PTMC 1,5-2 /RD - 3270431

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: vermelho, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa

Quadro de triagem - PTMC 1,5-2 /GN - 3270432

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: verde, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa

Quadro de triagem - PTMC 1,5-2 /BN - 3270433

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: marrom, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa

Quadro de triagem - PTMC 1,5-2 /BK - 3270434

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: preto, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa

Quadro de triagem - PTMC 1,5-2 /VT - 3270435

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: violeta, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa

Quadro de triagem - PTMC 1,5-2 /OG - 3270436

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: laranja, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa

Quadro de triagem - PTMC 1,5-2 /YE - 3270437

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: amarelo, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa

Quadro de triagem - PTMC 1,5-2 /PK - 3270438

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: rosa, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa

Quadro de triagem - PTMC 1,5-2 /GY - 3270302

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, largura: 11 mm, comprimento: 8,6 mm, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, encaixar no flange da tampa

71 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)