Lista de produtos Conectores de dados com base de fibra óptica

Filtro

257 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Conector de fibra óptica SC-RJ, IP20, duplex, com tecnologia de conexão rápida, para PROFINET, para fibra PCF 200/230 μm, para diâmetro de condutor 2,2 mm

Acoplamento de fibra óptica - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

Acoplamento SC-RJ push-pull, IP67, metal, com capa de proteção, cor: niquelado

Conjuntos de ferramentas - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Conjunto de ferramentas de corte SC-RJ, para fibra de polímero, para montagem de campo de conectores de encaixe SC-RJ/IP20 e SC-RJ/IP67 push-pull com sistema de conexão rápida, composto por ferramenta de decapagem, tesoura para fio aramida, ferramenta de corte SC-RJ, microscópio

Acessório LWL (conector de fibra óptica) - CUTFOX-SCRJ-POF - 1405247

Ferramenta de corte SC-RJ, para fibra de polímero, para montagem de campo dos conectores de encaixe SC-RJ/IP20 e SC-RJ/IP67 push-pull com sistema de conexão rápida,

Conector SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

Conector SC-RJ, grau de proteção: IP65/67, número de polos: 2, 100 MBit/s, material: Aço inox 1.4404, saída de cabo: reto

Conector SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

Conector SC-RJ, grau de proteção: IP65/67, número de polos: 2, material: Aço inox 1.4404

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Conector push-pull (variante 14), zinco fundido, com inserto SC-RJ para POF, para diâmetro de cabo de 5,5 mm ... 10 mm, saída de cabo em baixo

257 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)