Lista de produtos Acessórios

Filtro

75 resultados

Conector de teste - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Conector de teste, número de polos: 1, largura: 9 mm, cor: vermelho

Conector de teste - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Conector de teste, com resistência integrada de 100 mOhm, 3 W, número de polos: 1, largura: 9 mm, cor: vermelho

Conector de teste - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Conector de teste, número de polos: 2, largura: 19,5 mm, cor: vermelho

Conector de teste - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Conector de teste, número de polos: 3, largura: 27,7 mm, cor: vermelho

Conector de teste - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Conector de teste, número de polos: 4, largura: 34,2 mm, cor: vermelho

Conector cego - FBP-2/A7 - 3069497

Conector cego, Codificação VDE tipo A7, passo: 8,2 mm, comprimento: 81 mm, largura: 71 mm, número de polos: 7, cor: cinza

Conector cego - FBP-2/A14 - 3069500

Conector cego, Codificação VDE tipo A14, passo: 8,2 mm, comprimento: 81 mm, largura: 146,7 mm, número de polos: 14, cor: cinza

Conector cego - FBP-2/B7 - 3069498

Conector cego, Codificação VDE tipo B7, passo: 8,2 mm, comprimento: 81 mm, largura: 71 mm, número de polos: 7, cor: cinza

Conector cego - FBP-2/B14 - 3069501

Conector cego, Codificação VDE tipo B14, passo: 8,2 mm, comprimento: 81 mm, largura: 146,7 mm, número de polos: 14, cor: cinza

Conector cego - FBP-2/B19 - 3069503

Conector cego, Codificação VDE tipo B19, passo: 8,2 mm, comprimento: 81 mm, largura: 187,5 mm, número de polos: 19, cor: cinza

75 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)