Lista de produtos Módulos de bus

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Função

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Grau de proteção

Módulo de I/O descentralizado - AXL E EIP DI8 DO8 M12 6P - 2701492

Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, Ethernet/IP, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa de plástico, grau de proteção: IP65/67

Módulo de I/O descentralizado - AXL E EIP DI16 M12 6P - 2701493

Axioline E, Dispositivo de entrada digital, Ethernet/IP, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Caixa de plástico, grau de proteção: IP65/67

Módulo de I/O descentralizado - AXL E EIP DIO16 M12 6P - 2701494

Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, Ethernet/IP, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa de plástico, grau de proteção: IP65/67

Módulo de I/O descentralizado - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P - 2701495

Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, Ethernet/IP, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 4, 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa de plástico, grau de proteção: IP65/67

Módulo de I/O descentralizado - AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P - 2701496

Equipamento Axioline E-EtherNet/IP™ em corpo de plástico com 8 portas Link IO e 4 entradas digitais, 24 V DC, tecnologia de conexão rápida M12

Módulo de I/O descentralizado - AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M - 2701487

Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, Ethernet/IP, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/67

Módulo de I/O descentralizado - AXL E EIP DI16 M12 6M - 2701488

Axioline E, Dispositivo de entrada digital, Ethernet/IP, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/67

Módulo de I/O descentralizado - AXL E EIP DIO16 M12 6M - 2701489

Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, Ethernet/IP, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/67

Módulo de I/O descentralizado - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490

Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, Ethernet/IP, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 4, 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/67

Módulo de I/O descentralizado - AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6M - 2701491

Equipamento Axioline E-EtherNet/IP™ em corpo de metal com 8 portas Link IO e 4 entradas digitais, 24 V DC, tecnologia de conexão rápida M12

14 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)