Lista de produtos Conectores de encaixe embutidos

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector de montagem - SACC-E-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA - 1554555

Conector de montagem de sensor/atuador, 4 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, com fio TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², versão em aço inoxidável

Passagem de parede - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568

Conector de montagem de sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, com fio TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versão em aço inoxidável

Passagem de parede - SACC-EC-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA - 1554610

Conector de montagem sensor/atuador, 4 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, posicionável, com fio TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², versão em aço inoxidável

Passagem de parede - SACC-EC-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554623

Conector de montagem sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, posicionável, com fio TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versão em aço inoxidável

Passagem de parede - SACC-EC-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - 1554649

Soquete de montagem sensor/atuador, 4 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, posicionável, com fio TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², versão de aço inoxidável

Passagem de parede - SACC-EC-M12FS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554652

Soquete de montagem sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, posicionável, com fio TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versão de aço inoxidável

Conector de montagem - SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 VA - 1554681

Conector de montagem sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede posterior/por rosqueamento com rosca Pg9, com fio TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versão de aço inoxidável

Conector de montagem - SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA - 1554717

Soquete de montagem sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede posterior/por rosqueamento com rosca Pg9, com fio TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versão de aço inoxidável

Conector de montagem - SACC-DSI-M12FS-5CON-L180 VA - 1554733

Soquete de montagem sensor/atuador, 5 pólos, M12, codificação A, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca Pg9, com conexão de solda reta, versão de aço inox

Conector de montagem - SACC-DSI-M12MS-5CON-L180 VA - 1554746

Plugue de montagem sensor/atuador, 5 pólos, M12, codificação A, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca Pg9, com conexão de solda reta, versão de aço inox

12 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)