Lista de produtos

Filtro

134.428 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



Ferramenta de crimpagem, elétrica - PACKAGE CF3000 - 1200279

Dispositivo automático de decapagem e crimpagem, para terminais tubulares isolados como material em fita 0,25 - 2,5 mm², conforme DIN 46228-4: 1990-09

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Módulo do acumulador - SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - 1212533

Bateria de reposição, 1,5 Ah, íon-lítio, para parafusadeira sem fio SF-ASD 21

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lâmina - SF-BIT-PZ 1-50 - 1212591

Ponta de parafusadeira, cruz PZ, acionamento E6,3-1/4", tamanho: PZ 1 x 50 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Alicate diagonal - CUTFOX-S VDE M - 1212830

Alicate de corte diagonal, 130 mm, gumes com têmpera indutiva, testado segundo VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Terminais elétricos formato olhal - C-RCT-SC 120/M8 - 0802973

Terminais elétricos formato olhal, comprimento: 60 mm, largura: 28 mm, cor: cores prat.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Alicate diagonal - MICROFOX-SB_DB - 1212805

Alicate de corte diagonal eletrônico, cabeça redonda, sem chanfro, com mola de abertura, polimento espelhado e lubrificado, cabo de 2 componentes, diâmetro da capacidade de corte: macio 0,2 ... 2,0 mm; semiduro 1,2 mm; duro 0,5 mm, tipo de embalagem: com suporte para expositor de venda (cartão traseiro)

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Terminais elétricos formato olhal - C-RCT-SC 185/M14 - 0802980

Terminais elétricos formato olhal, comprimento: 80 mm, largura: 34 mm, cor: cores prat.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Alicate diagonal - CUTFOX-SE_DB - 1212838

Cortador lateral, formato angulado, tamanho: 180 mm, tipo de embalagem: com suporte para expositor de venda (cartão traseiro)

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conjuntos de ferramentas - SF-TX SET VDE - 1212537

Conjunto de chaves de fenda, Torx®, com isolamento VDE, 6 peças, incl. prateleira, conteúdo: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ferramenta de isolamento - WIREFOX-E 10 - 1212706

Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores de 0,02 - 10 mm², auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm² / rígido 1,5 mm², lâmina de decapagem substituível

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
134.428 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)