Lista de produtos Caixas vazias com tampa

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caixa de terminais - E PE A 55X55X37 - 0899335

Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, tipo de fecho: Tampa roscada

Caixa de terminais - E PE A 55X55X59 - 0899336

Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, tipo de fecho: Tampa roscada

Caixa de terminais - E PE A 75X80X56 - 0899337

Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 56 mm, tipo de fecho: Tampa roscada

Caixa de terminais - E PE A 75X80X75 - 0899338

Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, tipo de fecho: Tampa roscada

Caixa de terminais - E PE A 75X110X56 - 0899339

Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 56 mm, tipo de fecho: Tampa roscada

Caixa de terminais - E PE A 75X110X75 - 0899340

Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 75 mm, tipo de fecho: Tampa roscada

Caixa de terminais - E PE A 75X160X56 - 0899341

Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, tipo de fecho: Tampa roscada

Caixa de terminais - E PE A 75X160X75 - 0899342

Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 75 mm, tipo de fecho: Tampa roscada

Caixa de terminais - E PE A 75X190X56 - 0899343

Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 56 mm, tipo de fecho: Tampa roscada

Caixa de terminais - E PE A 75X190X75 - 0899344

Caixa de terminais, material: Poliéster com fibra de vidro, cinza esquilo RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 75 mm, tipo de fecho: Tampa roscada

27 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)